Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El sensor de turbidez Turbimax CUS31 mide por el principio de medición de luz dispersada a 90°.

Turbimax CUS31

CUS31
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Agua para beber, agua industrial

  • Instalación

    En conjunto de inmersión, instalación en tubería o en soporte de flujo continuo con o sin colector de burbujas.

  • Característica

    sensor óptico para medición de turbidez conforme a DIN EN ISO 7027, preprecalibrado en un soporte de flujo continuo con o sin colector de burbujas.

  • Rango de medición

    0.000 - 9999FNU0.00 - 3000 ppm0.0 - 3.0 g/L0.0 - 200.0%

  • Principio de medición

    Sensor óptico conforme a luz dispersa a 90° en la luz del infrarrojo cercano (880 nm) según DIN EN ISO 7027

  • Diseño

    Diodos de infrarrojos con dos receptores para valores de rango bajo y alto, así como un diodo de referencia. Cabezal biselado de medición para optimizar la función de autolimpieza y opcional con limpiaparabrisas para retirar microburbujas de las ventanas ópticas.

  • Material

    Eje del sensor: Ventana óptica de PVC/PPS GF40: zafiro Cable: TPEO

  • Dimensión

    Diámetro : 40mm
    1.56 pulgadas Longitud : 191mm
    7.44 pulgadas

  • Temperatura del proceso

    máx.. 50°C
    122°F

  • Presión de proceso

    máx.. 6bar
    87psi

  • Sensor de temperatura

    Sensor de temperatura integrado NTC

  • Conexión

    Conexión de cable fijo

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    Certificación de calibración