Monitorización de alta precisión de aguas y aguas residuales
La medición colorimétrica en continuo garantiza una gestión de procesos óptima y la conformidad con la legislación vigente
Los analizadores Liquiline System CA80 miden la cantidad de nutrientes, como fosfatos y amonio, o la carga orgánica, p. ej., DQO, en masas de agua. Pueden controlar las salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales para garantizar la conformidad reglamentaria y minimizar las tasas de descarga. También suelen usarse en las entradas para controlar la distribución de los flujos de entrada de agua y evitar que se produzcan picos de concentración de carga orgánica. Por último, ayudan a optimizar procesos como el control de la aireación y la dosificación del precipitante durante el tratamiento biológico de las aguas residuales.
Ventajas
La conformidad con métodos de medición estándares asegura la posibilidad de comparación directa con los resultados de laboratorio
Costes de funcionamiento reducidos mediante la calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos
Preparación de muestras homogéneas fiables en todas las etapas del tratamiento de aguas residuales gracias a una adaptación perfecta de los sistemas de acondicionamiento de muestra.
¿Quiere saber más sobre medición colorimétrica en continuo?