![Sensor Turbimax CUS71D para la detección del nivel de fangos garantiza procesos de sedimentación seguros, económicos y eficientes. Turbimax CUS71D proporciona datos en tiempo real para los procesos de sedimentación en todos los sectores industriales.](/__image/a/23699/k/78b912e602ddfaf8a49422bd5d3053e766f6ec28/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CUS71D_Standard.jpg)
![Complete measuring point for ultrasonic bed level measurement Sludge level bundle for mining, minerals and metals](/__image/a/9565672/k/9c3df9c440cc2c0a98c0fe9b9c8e9d8fda86dbbb/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2011_Template_71539356_Sludge%20level%20in%20the%20sedimentation%20tank.jpg)
Resumen de beneficios
-
The ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor with wiper is perfectly suited for continuous interface measurement in thickeners. It provides real-time values for quick control of valves and actuators and ensures safe, economic and efficient sedimentation processes in combination with the Liquiline CM442 single channel transmitter and the robust and reliable CYH112 immersion assembly.
-
Smooth and robust measurements
Thanks to the integrated wiper, the ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor delivers reliable, continuous measurements in thickener applications.
-
Simple commissioning
Predefined calibration models and the calibration- and sensor-related data saved in the sensor make commissioning fast and easy.
-
Comfortable operation
The versatile Liquiline CM442 transmitter offers a user-friendly operating menu and advanced diagnostic functionalities with Hearbeat Technology. The weather protection cover CYY101 ensures easy readability of the Liquiline CM442 display at the measuring point.
-
Optimal adaptation to your process requirements
The Flexdip CYH112 immersion assembly offers flexible adaptation options perfectly fitting to the thickener design and the measuring task.
Detalles del paquete
![Components of the ultrasonic bed level measurement bundle Components of the sludge level measuring point](/__image/a/9563456/k/6234908f85ccba25be856f6ac78b56f763bfbbb9/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle-sludge-level-measuring-point.jpg)
Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1
- F
- L
- E
- X
Sensor de medición de la interfase por ultrasonidos
Turbimax CUS71DFijaciones:CUS71D- _ 2AVersión:2Con limpiaópticasLongitud de Cable:A15m (48 ft), manguitos -
2
- F
- L
- E
- X
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442Fijaciones:CM442- _ _ _ _ _ _ _ -
3
Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112Fijaciones:CYA112-AA _ _ AHomologación:ANo homologadoTubo de Inmersión:AEstándarAdaptador del Sensor :AG1 -
4
Sistema de sujeción modular
Flexdip CYH112Fijaciones:CYH112-A _ _ _ _ _ _Homologación:ANo homologado -
5
Cubierta de protección CYY101
Fijaciones:CYY101-AVersion:AAcero inox. 1.4301, 320x300x270mm
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
Sensor de medición de la interfase por ultrasonidos
Turbimax CUS71D
Turbimax CUS71D monitoriza en continuo las zonas de separación y transición en depósitos de clarificación y decantación, y garantiza unos procesos de sedimentación seguros, económicos y eficientes. Le proporciona unos valores medidos fiables en tiempo real para un control rápido de las válvulas y accionadores. Turbimax CUS71D es el sensor ideal para todo tipo de aplicaciones de medición,desde la protección del agua corriente abajo en plantas de tratamiento de aguas residuales hasta la optimización de los tiempos de limpieza del filtro en instalaciones hidráulicas.
-
Measuring principle
Sensor ultrasónico
-
Aplicación
Medición continua de las capas de separación en depósitos de sedimentación
-
Instalación
Sensor sumergido con cable fijo
-
Rango de medición
0,3 a 10 m (1 a 32 pies)
-
Principio de medición
Medición de tiempo de retorno ultrasónico
-
Material
Sensor: ABS y resina epoxy
Escobilla: EPDM
Caja: poliamida -
Dimensión
Diámetro: 74 mm (2,9 in)
Longitud del sensor estándar: 68 mm (2,7 in)
Longitud del sensor de la escobilla: 135 mm (5,3 in) -
Temperatura del proceso
1 a 50 °C (34 a 122 °F)
-
Presión de proceso
Versión estándar: 0 a 6 bar (0 a 87 psi)
Versión con escobilla: 0 a 0,3 bar (0 a 4,4 psi) -
Sensor de temperatura
-
-
Certificación Ex
Ninguno
-
Conexión
Conexión a proceso: G1 y NPT 3/4"
Cable fijo de 15 m -
Protección contra ingreso
IP68
-
Salida / comunicación
Salida digital para conectarse a Liquiline CM44x
-
Certificados adicionales
EAC
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442
The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Cloro libre
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Luz alternante de cuatro rayos
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA,
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Sensor ultrasónico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Fluorescence measurement
-
Measuring principle
Fotométrico UV
-
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112
El soporte Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para la inmersión de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite casi cualquier tipo de montaje del sensor - cadena, fijo o de oscilación libre - y cuenta con un fijador rápido para una instalación rápida y segura de sensores Memosens o de cable fijo. El portaelectrodos le proporciona gran flexibilidad y le permite configurar de un modo óptimo su medición con un coste reducido.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro del tubo de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60 °C (32 a 140 °F)
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Cloro total
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Fotométrico UV
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Sistema de sujeción modular
Flexdip CYH112
El soporte Flexdip CYH112 es un sistema modular para sensores y portaelectrodos en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite prácticamente cualquier tipo de fijación, tales como en el suelo, en paredes, y el montaje en raíl. Además, es apto para cualquier tipo de instalación de sensores –con cadena, fijos o de oscilación libre–. Se puede expandir o modificar el soporte en cualquier momento. Flexdip CYH112 le proporciona una gran flexibilidad y le permite instalar su punto de medición justo en su lugar.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Cloro total
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Fotométrico UV
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones