

Resumen de beneficios
-
Mediciones estables y fácil mantenimiento para los puntos de medición de pH/redox con Liquiline Control. El conjunto de productos compuesto por el transmisor Liquiline CM448, la unidad de limpieza Cleanfit Control CYC25 y el inyector de limpieza CYR10B garantiza una limpieza totalmente automática de los sensores. Todos los productos están preensamblados y cableados en una placa de montaje. El software Chemoclean Plus proporciona programas de lavado y/o limpieza parametrizables. El sistema es compatible con el portasondas retráctil Cleanfit
-
Alta fiabilidad del proceso y bajo mantenimiento
Tiempo de parada mínimo con Liquiline Control CDC30. Con este sistema, ya no tendrá que preocuparse de casi nada durante las mediciones, ya que el sistema cuida completamente de la limpieza del sensor. Ahorrará tiempo y tendrá menos trabajo, especialmente si los sensores de su aplicación deben limpiarse con frecuencia.
-
Solución básica ya ensamblada y preconfigurada
Puesta en marcha sencilla y rápida: todo está listo para su uso y lo único que tiene que hacer es montar rápidamente el panel en la pared y/o en el armario de control. Además, al estar ya todo cableado, la conexión a su punto de medición se realiza al momento.
-
Programas de limpieza ajustables preconfigurados
Programas de enjuague y/o limpieza parametrizables, controlados por tiempo o por ciclos, en función de su aplicación.
-
Ciclos de limpieza y enjuague sin bomba de dosificación adicional
El inyector de limpieza Chemoclean CYR10B para la dosificación concentrada de la limpieza es un sistema de limpieza con spray para sensores de pH/redox, así como para sensores de oxígeno y turbidez.
-
Descargas
Detalles del paquete
.jpg)
Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1
- F
- L
- E
- X
Transmisor de 8 canales
Liquiline CM448Fijaciones:CM448-AAB2A66AABABHomologación:AAZona no clasificadaComunicación Digital:BWebserver+opcional salidasAlimentación:624VDCSensores Digitales; Salidas; Entradas:2A62; 2 s. 0/4..20mA, 4 Relés, 4 Digitales; 4 DigitalesEntrada de Cable, Sensor:AAMétrica, MétricaConector Hembra Comunicación Fieldbus:BANo incluídoJuego Entrada de Cable+ Conector Hembra:BInstalado>>Software:EFChemoclean PlusAlimentación:1100...230VAC (50/60Hz) -
2
Unidad de limpieza
Cleanfit Control CYC25Fijaciones:CYC25-A _Alimentación:A24V DC, suministrado por el cliente>>Accesorios montados:NASalida interface terminal, 2x sensor transformación 8V-24V DC análisis de señal detector de posición>>Accesorios incluidos:PBInyector CYR10B (24V DC) -
3
Solución técnica especial analítica CSOL
Fijaciones:CSOL-PO8AC2>Especificación Bundle:TGBundle 17 Liquiline Control CDC30; 115..230 VACDescripción:PPanelAplicaciónO8OtrosModificaciónAC2Limpieza automática
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Transmisor de 8 canales
Liquiline CM448
El transmisor Liquiline CM448 le permite conectar hasta 8 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Ofrece reconocimiento automático de sensores, funcionamiento sencillo y piezas de repuesto estandarizadas con el resto de dispositivos de la plataforma Liquiline. Con sus entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, podrá incluso controlar sistemas de limpieza o bombas dosificadoras. La tecnología Heartbeat le ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costes de mantenimiento.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
8 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente,
Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base del cabezal: PC-FR
Junta del cabezal de EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
8 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente,
Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base del cabezal: PC-FR
Junta del cabezal de EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
8 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente,
Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base del cabezal: PC-FR
Junta del cabezal de EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
8 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente,
Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base del cabezal: PC-FR
Junta del cabezal de EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Cloro libre
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
8 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente,
Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base del cabezal: PC-FR
Junta del cabezal de EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
8 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente,
Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base del cabezal: PC-FR
Junta del cabezal de EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
-
Principio de medida
Potencio métrico/ ISE
-
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
8 sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma
4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 a 4 entradas digitales como opción
Unidad de limpieza
Cleanfit Control CYC25
Solo los sensores limpios proporcionan valores de medición fiables. El Cleanfit Control CYC25 en combinación con el Liquiline CM44 y Chemoclean Plus permite la limpieza regular y automatizada de los sensores. Ello garantiza valores de medición de precisión elevada para una mayor seguridad de proceso. Cleanfit Control también reduce los tiempos de parada de proceso y minimiza los trabajos de mantenimiento, puesto que no es necesario extraer el sensor para la limpieza.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Agua y aguas residuales, papel, alimentos y bebidas, sólidos, industria primaria, centrales eléctricas, suministros
-
Instalación
Sistema de limpieza completamente automatizado
-
Característica
Sistema totalmente automatizado de limpieza con limpiezas semanales programables y diferentes funciones de seguridad
-
Diseño
Sistema completamente automatizado de limpieza en combinación con Liquiline CM44x
-
Material
Parte inferior de la caja: PC-FR
Cubierta: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm (largo × alto × ancho)
9,33 × 7,64 × 6,38 in (largo × alto × ancho) -
Temperatura del proceso
Rango de temperatura ambiente: –10 a 45 °C (10 a 113 °F)
-
Entrada
Sistema monocanal