Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: accesorio de calibración Raman, vista frontal desde arriba

Herramienta de calibración Raman

Herramienta de campo rápida, sencilla y precisa para la calibración de la intensidad de analizadores Raman

KRCT
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Espectroscopia Raman

  • Temperatura ambiente

    En funcionamiento:
    De –20 a 50 °C/de –4 a 122 °F
    Almacenamiento recomendado:
    De 15 a 25 °C/de 59 a 77 °F

  • Humedad relativa

    Almacenamiento recomendado: < 10 % de humedad, sin condensación

  • Medidas de la unidad (ancho x alto x fondo)

    83 × 66 mm/3,27 × 2,60 in

  • Peso

    0,54 kg/1,20 lb

  • Referencia de intensidad espectral

    Vidrio NIST SRM

  • Repetibilidad de salida de la intensidad espectral (en el momento de la certificación)

    < ±2 %

  • Incertidumbre espectral a largo plazo (en cualquier longitud de onda)

    ±2,85 %

  • Rango de calibración de intensidad espectral

    De 534,5 a 694,0 nm