Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de producto: VU2653

VU2653

VU2653
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Transmitter power supply / display
unit VU 2653 with 3 1/2 digit LED,
height 14.2 mm and $2 limit contacts.
Control panel mounting according to
DIN 43700.
- as power supply unit : with voltage
output for supplying a
passive 2-wire transmitter.
Do not conntact an active transmitter!
Voltage output: 1 x 26 V = (DC)
max. 40 mA
(Input) : (for 2-wire transmitter,
4...20 mA)
Output : 1 x 4...20 mA
Relay : 2 x 250 V, 50/60 Hz,
5 A (potential-free)
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm
as display unit: for connecting to an
active transmitter with
4...20 mA output.
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Relays : 2 x 250 V, 50/60 Hz,
5 A (potential-free)
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions : W = 96 mm,
H = 48 mm, D = 150 mm
The display range is set via DIL
switches.

  • Sucesor

    • Simple products

    • Easy to select, install and operate

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos estándar

    • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos de alta gama

    • Altamente funcionales y prácticos

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos especializados

    • Diseñados para aplicaciones exigentes

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    Variable

    Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Fundamental

    Satisfaga sus necesidades básicas de medición

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Lean

    Maneje los principales procesos fácilmente

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Extended

    Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Xpert

    Domine las aplicaciones más exigentes

    Excelencia técnica
    Simplicidad

    Variable