Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Transmitter power supply / display
unit VU 2650 with 3 1/2 digit LED,
height 14,2 mm, for control panel
according to DIN 43700.
- as trasmitter power unit: with
voltage output for supplying a
passive 2-wire transmitter.
Power supply : 1 x 26 V = (DC)
max. 40 mA
(Input) : for 2-wire transmitter,
4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Protection : Housing IP40, Terminals
IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm
- as display unit: for connecting to
an active transmitter, 4...20 mA
output.
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm
-
Sucesor
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
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-