Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Display instrument with 3 1/2 digit
LCD, height 13 mm, for control
panel according to DIN 43700.
For connecting (LOOP) into a 4...20mA
circuit. The display range is
set using DIL switch.
Power supply : via 4...20 mA
circuit
current input
approx. 2,8 mA
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Internal resistance: 200 Ohm
Protection : Housing IP40,
Terminals P20
Dimensions : W=96 mm,
H=48 mm, D=62 mm
-
Sucesor
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
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-