Promag W 300/400/500
para medir sin restricciones
El primer caudalímetro electromagnético que mide caudal con independencia del perfil de flujo del caudal y el lugar de instalación
Análisis de señales de medición innovador
El nuevo e innovador concepto de medición de Promag W (0 x DN) presenta múltiples electrodos de medición que detectan el caudal. Esto proporciona una densidad de datos de medición sustancialmente mayor que en los equipos estándares. Además de un análisis de señal refinado, también posibilita unos resultados de medición fiables en presencia de vórtices.
Instalación flexible sin pérdidas de carga
Anteriormente, en el caso de presencia de turbulencias en el caudal, los operadores de planta tenían que conformarse con los tramos rectos de entrada/salida recomendados o bien usar un equipo con un tubo de medición restringido para eliminar los vórtices. Sin embargo, a menudo no se dispone de secciones de tubería recta lo bastante largas y estas limitaciones causan pérdidas de carga, además de un consumo energético mayor y costes debidos a las operaciones de bombeo. Con la nueva opción “0 x DN sección plena” ahora es posible combinar con facilidad unos valores de medición fiables, una instalación flexible y un rendimiento eficiente.
Tecnología de transmisor para una integración directa en el sistema
Promag W se puede combinar con diferentes transmisores: como una versión compacta (Proline 300/400) o remota (Proline 400/500) con hasta 4 entradas y salidas. No representan ningún compromiso en términos de ejecución y precisión. El procesamiento de la señal digital empieza en el sensor inteligente y es la base para una medición precisa y fiable. Siempre es posible el acceso completo a todos los datos de medición, incluidos los datos de diagnóstico obtenidos por Heartbeat Technology, mediante la transmisión de datos o las entradas y salidas digitales.
Los caudalímetros Promag W 300/400/500 con la opción “0 x DN sección plena” toman medidas con precisión elevada (±0,5 %). Resultan aptos especialmente para instalaciones en espacios reducidos, p. ej., en skids, porque no necesitan tamos rectos de entrada o salida. Así, Promag W puede funcionar con facilidad en la presencia frecuente de vórtices aguas abajo de obstáculos como codos, dispositivos de inserción, adherencias en la pared de la tubería, juntas sobresalientes o diámetros interiores diferentes. Gracias a este diseño sin restricciones, no hay pérdidas de carga.
Leer sobre temas similares
Descargas
-
Proline Promag W 300/400/500 con paso total 0 x DN
Catálogo de innovación: el primer caudalímetro electromagnético del mundo para mediciones sin restricciones
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo: