Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Planta de tratamiento de aguas residuales bajo control

Ahorro energético gracias a la aireación óptima en la balsa de aireación

Para reducir el consumo energético en la fase biológica de la planta de tratamiento de aguas residuales, el municipio de Velen adoptó dos medidas: primero, comprar soplantes nuevos y de bajo consumo energético y, segundo, integrar el sistema de control de la aireación Liquiline Control de Endress+Hauser para optimizar la reducción de nitrógeno.

Planta de tratamiento de aguas residuales, municipio de Velen ©Endress+Hauser

Ahorro de energía gracias a la aireación óptima en la balsa de aireación

Planta de tratamiento de aguas residuales, localidad de Velen ©Endress+Hauser

Medición de amonio, nitrato, pH y oxígeno en la balsa de aireación

Los resultados

  • Reducción de consumo de energía anual de la planta en 100.000 kWh en un plazo de cuatro años gracias a los nuevos soplantes y al sistema de control de la aireación Liquiline Control de Endress+Hauser

  • Proceso estable y de consumo optimizado con la tecnología de medición de aguas residuales contrastada de Endress+Hauser

  • Integración rápida y flexible del sistema de control de Endress+Hauser en el sistema de control existente

  • Fácil utilización por acceso remoto

El desafío para el cliente

El desafío que suponen las especificaciones cada vez más exigentes en la depuración de aguas residuales requiere una optimización e inversión continuas. Antes el encendido y apagado de los soplantes para la aireación en la planta de tratamiento de aguas residuales de Velen estaban controlados por un punto de rotura redox. Este método funcionó bien durante muchos años. Sin embargo, con la renovación de los soplantes en otoño de 2020, al municipio se le presentó la oportunidad de ahorrar energía y mejorar la eliminación del nitrógeno con un sistema de control de la aireación orientado al proceso.

Nuestra solución

La solución de Control Liquiline es una plataforma de automatización para procesos de tratamiento de aguas residuales. En la planta de tratamiento de aguas residuales de Velen, el sistema está configurado para regular de forma intermitente la aireación, con el objetivo de eliminar el nitrógeno en dos áreas independientes. Los valores de alarma superior e inferior de amonio controlan la activación y la desactivación de la aireación para la nitrificación y la desnitrificación. Para hacer que el proceso sea aún más fiable, el sistema funciona con tiempos de funcionamiento mínimo y máximo, y tiempos de pausa en el soplante.

Obtenga más información sobre nuestras soluciones de proceso.