Aplicación en refinerías
Aumente la fiabilidad y reduzca el recuento de alarmas
![Aplicación de nivel en refinerías Aplicación de nivel en refinerías](/__image/a/31229/k/b2ff8f4cd26cb5da3305e692065092ecfde1ee8d/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/oil-gas-refinery-night_landscape.jpg)
El objetivo de este documento es debatir la manera de disminuir el número de alarmas producidas por equipos de nivel redundantes que no concuerdan, especialmente en aplicaciones con altas presiones y/o temperaturas. La importancia de la Compensación de la fase gas (GPC) y la manera en que afecta a las lecturas de nivel de los equipos de radar de onda guiada (GWR) es crítica. La presencia de gas polar puede afectar a la precisión de los GWR que no dispongan de GPC al instalarlos en aplicaciones con presencia de altas temperaturas o presiones.
Redundancia diversa
¿Se producen alarmas por desviaciones en sus depósitos de proceso de alta presión? En muchos depósitos de alta presión se utiliza tecnologías de detección de nivel redundantes para proporcionar múltiples indicaciones de nivel por seguridad. Es habitual que los instrumentos dispongan de tecnologías diferentes para proporcionar lo que se denomina "redundancia diversa". Una condición de proceso que afecte a una tecnología es probable que no afecte a las otras, lo que garantiza que al menos una tecnología proporcione una medición de nivel fiable.