Lípidos Santiga incrementa la seguridad del proceso
La empresa ha implementado un sistema multipunto que controla la temperatura de fluidificación del aceite de palma, evitando interrupciones de fabricación y suministro por solidificación del aceite de palma.
Beneficios para el cliente
Control de forma directa de la temperatura del producto evitando solidificación
Mejor control de la energía del serpentín de calefacción del aceite de palma
La instalación se realizó en un solo día con una puesta en marcha realmente sencilla
"La posibilidad de controlar la temperatura de una manera fiable y práctica, nos facilita el conocimiento de la situación de la fluidez del aceite de palma, así como una mejor dosificación de la energía del serpentín de calefacción”.
Sr. Francisco Javier Fernández, Jefe de Mantenimiento e Ingeniería
Lípidos Santiga Huelva, España
La aplicación
Una vez se ha obtenido el aceite de palma refinado, se acumula en tanques de gran capacidad para posteriormente trasvasarlo a los camiones de distribución. A diferencia del aceite de girasol, es vital controlar que la temperatura del aceite no esté por debajo de 40 ºC, ya que éste se podría solidificar. Con el sensor de temperatura y realizando una medición a tres niveles, se controlar la fluidez del producto, evitando paradas de suministro de producto por solidificación.
Nuestra solución
Se suministró un sensor de temperatura multipunto con una longitud de 13 metros y 3 puntos de medición sujetos a una varilla guía con un contrapeso para controlar los balanceos. Para conseguir una relación óptima entre el tiempo de respuesta y la robustez, se han utilizado sensores de 6 mm, que soportan perfectamente las condiciones de 20 mbar de presión y temperaturas máximas de 60 ºC. La conexión a proceso es bridada y todos los materiales son en acero inoxidable.
Lípidos Santiga – España, es una empresa familiar líder en el sector de alimentación de aceites y grasas, con una capacidad de producción de 250.000 toneladas/año. En la refinería de Huelva, se realiza la neutralización, decoloración, winterización, desodorización y refino de producto de aceite de palma.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .