Servicios de cubicaje
Calcular la cantidad y el valor de los productos es fundamental
![Servicios de calibración, cubicaje y aforo Servicios de calibración, cubicaje y aforo](/__image/a/992429/k/79e3ea138b49ff822ba39fbc7e763b3839419b5b/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Cubicaje_Aforo_web.jpg)
Para cualquier tipo de producto con un valor considerable (alcohol, combustibles, productos farmacéuticos,...) saber con exactitud la cantidad de producto almacenado es muy importante.
Para cualquier tipo de producto con un valor considerable (alcohol, combustibles, productos farmacéuticos,...) saber con exactitud la cantidad de producto almacenado es muy importante.
Un ejemplo de la importancia de cubicar y aforar correctamente puede ser la representada por un camión cisterna de alcohol para consumo humano. La capacidad media de este tipo de cisternas es de 20.000 litros. Si un litro de alcohol vínico tiene un valor de mercado de 3,30 euros y se le aplica un IVA del 21%, esto implica aproximadamente 14.000 euros de impuestos por camión.
Gracias a nuestro servicio de cubicaje podemos determinar una relación fiable entre el volumen contenido en el depósito y el nivel de líquido medido. Para realizar dicha linealización, utilizaremos como referencia un banco de calibración equipado con caudalimetros másicos Coriolis como patrones, cuya precisión es 0,05%. Una vez determinado este volumen, podemos calcular de un modo exacto el valor de los productos e incluso hacer un registro de las transacciones. Al finalizar el servicio, le haremos entrega del certificado de calibración de la medida de nivel (linealizado a volumen de depósito), traceable a patrones SCS (equivalente a ENAC).