La mayor exactitud de medición para cargas de asfalto de petróleo viscoso
GRISARD BITUMEN AG confía en el Promass Q 500
GRISARD BITUMEN AG desarrolla, refina y distribuye adhesivos bituminosos de alta calidad. El betún estándar entregado a BITUTANK AG por barco se refina con aditivos para hacer betunes modificados con polímeros y se transporta a sus clientes por tren o camiones cisterna. Para cargar camiones cisterna, GRISARD BITUMEN AG utiliza una báscula puente y el nuevo caudalímetro por efecto Coriolis PromassQ 500. Este caudalímetro permite obtener mediciones de asfalto, que a veces se desprende en forma de gas, con una precisión sin precedentes.
Los resultados
Fue posible reducir los errores de medición desde un valor máximo de 8 % hasta un valor entre 0,1 y 0,2 %
Disponibilidad de planta óptima gracias a una gestión de datos basada en internet
El desafío para el cliente

Con anterioridad, la cantidad de asfalto introducido en los vagones cisterna se determinaba usando una báscula puente y un tipo diferente de caudalímetro por efecto Coriolis. Sin embargo, debido a los procesos de desprendimiento de gases que se producen en asfaltos altamente viscosos, este antiguo caudalímetro por efecto Coriolis presentaba errores de hasta un 8 % con respecto a la báscula puente. Dado que las operaciones para la medición de caudal en el punto de medición dependen del sistema tanto por la descarga como por la aspiración de la bomba, los procesos de desprendimiento de gases son habituales debido a las fluctuaciones de presión.
Nuestra solución
Las aplicaciones para asfalto hicieron necesario buscar una tecnología de medición de caudal (es decir, PromassQ 500) que garantice las mayores exactitudes de medición de carga posibles para fluidos viscosos y que no sea sensible a las presiones de proceso y fluctuaciones de contenido. Otro requisito, basado en la necesidad de lograr una disponibilidad de planta óptima, era la posibilidad de guardar, evaluar y recuperar los datos medidos mediante una solución de red en nube basada en internet.
Proline Promass Q 500
En lugar del caudalímetro por efecto Coriolis original –que había proporcionado resultados impecables para asfaltos que no desprendían gas– se instaló un equipo PromassQ 500 específicamente para la estación de carga de asfalto:
– La medición no depende de las fluctuaciones de la presión y la temperatura del proceso
– Una ejecución excelente para las transacciones comerciales, por ejemplo, transferencia custodia y/o facturación
– Tecnología MFT (“Multi-Frequency Technology”) patentada para la medición fiable de fluidos con intrusiones de gas o microburbujas
Solución de software IIoT adaptada a cliente

Para la recuperación y evaluación de datos en la nube basadas en internet, Endress+Hauser ha desarrollado una solución de software IIoT especialmente a medida:
– Acceso desde todo el mundo a todos los datos medidos de procesos de carga completados presentes o anteriores
– Opciones de evaluación, p. ej., análisis de tendencias de parámetros de proceso y/o calidad (masa, volumen, densidad, temperatura, etc.)
– Heartbeat Technology para la detección fiable de cambios en el proceso y/o en el equipo, p. ej., por cavitación, adherencias o corrosión