Autocalibración en línea automatizada en Lonza
Monitorización completa en todo el bioproceso
Para Lonza, la fiabilidad de proceso y la calidad de producto son primordiales. La calibración completamente automatizada y trazable durante el proceso puede reducir el riesgo de errores de medición no detectados al mínimo.
![TrustSens, lanzamiento fermentador de planta, autocalibración, medición de temperatura TrustSens, lanzamiento fermentador de planta, autocalibración, medición de temperatura](/__image/a/6001576/k/d976312779fe2c0bceb2520bd3f436809db3363f/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/H02_5.jpg)
Ventajas
Detección temprana de derivas por variación de temperatura
Los intervalos de calibración cortos reducen el riesgo de que se produzcan mediciones de temperatura incorrectas
Máxima seguridad de proceso y disponibilidad de planta
Una precisión de 0,03 °C es 10 veces mejor en comparación con un sensor estándar Pt100 de clase AA
Almacenamiento completamente automatizado y trazable de las últimas 350 calibraciones
Un desafío para el cliente
Los tiempos de parada y de calibración deberían reducirse al mínimo. Para mantener el nivel de riesgo en procesos de bioproducción lo más bajo posible, se requiere un aumento de la frecuencia
de calibración. Debería ser posible ahorrar tiempo en tareas de instalación, mantenimiento y monitorización y llevar a cabo estas tareas de forma segura y fiable. Todas las especificaciones requieren un alto nivel de calidad de producto.
Nuestra solución
El sensor de temperatura iTHERM TrustSens con autocalibración se utilizó para realizar tests durante un período de cuatro meses en una solución de referencia ubicada en un fermentador de planta piloto. Este sensor realiza una autocalibración en línea automatizada a 118 °C durante cada proceso SIP (Steam in Place) e informa al sistema de control de todas las desviaciones mediante el protocolo HART. La desviación media de 0,03 °C también es 10 veces mejor que el error máximo permitido de un sensor estándar Pt100 de clase AA.