Cuando la longitud de cable es fundamental para la seguridad
ExiCalculator es una app de cálculo sencilla y rápida para un concepto seguro a 2 hilos en zonas con peligro de explosión
Calcular la longitud de cable correcta para realizar un cableado a 2 hilos seguros en zonas con peligro de explosión es algo sencillo con la app ExiCalculator. Se introducen doce parámetros de tres componentes de Endress+Hauser en la base de datos de la App y se ofrece la información básica necesaria para realizar el cálculo. La app le permite realizar decisiones con seguridad acerca de especificaciones y definiciones de cable seguras. No más longitudes de cable incorrectas, no más riesgos.
Ventajas
Cálculo fácil y rápido
Sencillo e intuitivo
Funciona en smartphones y tablets
Datos de Endress+Hauser incluidos en la base de datos
Gratuito
App ExiCalculator - Cuando la longitud de cable es clave para la seguridad
No más longitudes de cable incorrectas, no más riesgos - La app ExiCalculator calcula la longitud de cable correcta que necesita para realizar un lazo seguro a 2 hilos en zonas con peligro de explosión. La app realiza con pulsar un botón operaciones matemáticas que, normalmente hechas a mano, llevaban mucho tiempo. Nunca ha sido tan fácil definir y especificar los requisitos de cableado. La app también permite recuperar pruebas que certifican que el concepto de cableado es seguro. Fácil, sencillo e intuitivo.
![](/__image/a/387659/k/5480c23a7e799ee2991e54e2cab4ed0870232ef9/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/App%20Store%20and%20Google%20Play%20Logos.jpg)