El almacenamiento y la distribución en las operaciones de la industria de petróleo y gas requieren presiones competitivas. La intensa rivalidad del mercado pone énfasis en la eficiencia de la planta como nunca antes. La capacidad del depósito debe estar optimizada, el inventario estrictamente controlado y los procesos para carga y transferencia optimizados. Con tales exigencias, surgen mayores riesgos para los operadores y el medio ambiente, por lo que garantizar la seguridad de operación también es vital. El portfolio de Endress+Hauser permite operaciones simples y seguras con un rendimiento óptimo.
Hechos clave
75%
de la flota mundial de buques cisterna tienen propietarios independientes. Además, en la red de transporte y almacenaje de gas natural, casi todo se transporta a través de tuberías interestatales propiedad de al menos 70 u 80 empresas a más de cientos de instalaciones de almacenamiento subterráneas. Por lo tanto, el almacenamiento y transporte representan un laberinto que necesita inspecciones rigurosas, el cumplimiento de estándares y regulaciones.
Mejore la seguridad de sus áreas de almacenamiento y distribución
Almacenamiento y distribución
Monitorice de forma segura su depósito y evite sobrellenados peligrosos mediante un sistema inteligente que se opera por sí mismo.
Haga que sus operaciones sean más eficientes, fiables y seguras con los sistemas de medición de carga tipo custody transfer para buques.
Aplicación de carga y descarga segura de un camión o vagones con sistemas de medición de custody transfer.
Recarga de combustible bunker precisa: medición de masa directa sin conversión en volumen y una mayor seguridad con equipos separados sellados y un sistema de medición completo para la protección contra manipulaciones accidentales.

Almacenamiento y distribución

Monitorice de forma segura su depósito y evite sobrellenados peligrosos mediante un sistema inteligente que se opera por sí mismo.

Haga que sus operaciones sean más eficientes, fiables y seguras con los sistemas de medición de carga tipo custody transfer para buques.

Aplicación de carga y descarga segura de un camión o vagones con sistemas de medición de custody transfer.

Recarga de combustible bunker precisa: medición de masa directa sin conversión en volumen y una mayor seguridad con equipos separados sellados y un sistema de medición completo para la protección contra manipulaciones accidentales.

Medición precisa de safe custody transfer
Los procesos de carga y descarga pueden dar lugar a disputas tanto en cantidad como en calidad. Tales situaciones se pueden evitar con los niveles más altos de precisión y transparencia ofrecidos por las soluciones de medición de transferencia de custodia certificadas.
Nuestra experiencia en el campo
Altamente precisos y fiables, los caudalímetros Coriolis de Endress+Hauser pueden medir múltiples parámetros con un mantenimiento y una recalibración mínimos. La capacidad de transferencia se puede aumentar garantizando la transparencia, precisión y seguridad del proceso.
- Aumente el volumen de manejo con medidores de mayor tamaño
- Cargue de manera más segura gracias a una mayor tolerancia al contenido de aire/gas que con medidores mecánicos
- Impulse el rendimiento y la eficiencia de la planta
- Consiga la excelencia operativa desde el principio y en el largo plazo con la gestión de la puesta en marcha

Medición fiable de combustible bunker
El volumen propenso a errores para los cálculos de masa y las bolsas de aire en el combustible pueden hacer que la medición de combustible bunker sea un proceso costoso e incierto.
Nuestra experiencia en el campo
Sustituir las prácticas tradicionales de medición de cantidad con sistemas de medición de combustible pesado para operaciones marítimas como el caudalímetro Coriolis de Endress+Hauser puede aumentar la transparencia. Se pueden monitorizar simultáneamente múltiples parámetros de proceso a través de un panel de control durante la carga de combustible. Además, las bolsas de aire se corrigen en la medición durante el vaciado del depósito.
- Aumente la rentabilidad
- Mejore los resultados de medición
- Garantice la confianza entre compradores y proveedores

Optimice la prevención de sobrellenado en depósitos de almacenamiento
Al manipular productos combustibles o petroquímicos, el sobrellenado de depósitos pueden aumentar considerablemente el riesgo y el peligro. Los sistemas de prevención de sobrellenado desempeñan un papel esencial en la mitigación de dichos riesgos.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser se ha asociado con Rockwell Automation para desarrollar un paquete de soluciones preconfigurado con certificación de seguridad independiente para todo el circuito de seguridad de la instrumentación, desde la medición y el control hasta la corrección de elementos. La solución cumple con las mejores prácticas y estándares de la industria API 2350 e IEC 61511.
- Aumente la fiabilidad y reduzca el riesgo operacional
- Optimice el tiempo de ingeniería y puesta en marcha
- Agilice los gastos de mantenimiento mediante la verificación y la verificación de instrumentosHeartbeat o los servicios de tests de prueba

Gestión de terminales versátil y efectiva
La evolución del mercado, la intensa competencia, los cambios de reglamentos y del entorno social contribuyen a una creciente necesidad de automatización de terminales.
Nuestra experiencia en el campo
Desde estaciones de carga para transporte por carretera, ferrocarril, petroleros y barcos hasta depósitos y terminales, Endress+Hauser ofrece sistemas de automatización para sitios de cualquier magnitud y para todas las aplicaciones, incluida la gestión de subsistemas de proceso y conexiones a sistemas comerciales.
- Reduzca los costes de instalación, operación y mantenimiento
- Aproveche los skids de medición de transferencia de custodia compatibles con API y MID
- Aumente la precisión para mejorar la medición de volumen y masa
Ventajas
La optimización continua de nuestros procesos y la utilización de tecnologías innovadoras nos permite ampliar las fronteras de la ingeniería de medición, control y automatización. Los clientes encuentran soluciones seguras y eficientes que les benefician.
Hechos clave
<5 min
es el tiempo necesario para llevar a cabo un test de pruebas en 16 depósitos
Hechos clave
+ de 17
años aplicando el estándar de seguridad funcional IEC 61508 (calidad, seguridad y fiabilidad)
Hechos clave
24/7
es la visibilidad que consigue con nuestras soluciones de monitorización de inventarios
Cómo le podemos ayudar
Desde la medición precisa y eficiente de silos y tanques hasta la transferencia de custodia de alta precisión y la automatización de terminales, Endress+Hauser ofrece una gama completa de tecnologías e instalaciones, que combinadas con paquetes de software escalables ofrecen conceptos operativos y de seguridad uniformes para un alto rendimiento y operaciones simples y seguras.
- Cumplimiento de estándares y recomendaciones reconocidos internacionalmente, como API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
- Líneas de productos certificados de acuerdo con normativas de zonas con peligro de explosión tales como: ATEX, FM, TIIS Seguridad desde el diseño
- Tecnologías de vanguardia (IEC 61508 SIL 2 y hasta SIL 3 para aplicaciones homogéneas y redundantes)