Las centrales eléctricas a menudo instalaciones con entornos de riesgo llenos de peligros potenciales, que ponen en riesgo a las personas, los negocios y el entorno. Los daños por pérdida de producción por una avería por entrada de agua pueden representar costes muy elevados. Mediciones preventivas como la sustitución de los contadores mecánicos y otras tecnologías desfasadas con sistemas más eficientes y fiables son la clave para garantizar una seguridad de procesos y una ejecución máximas..
Hechos clave
50.000
USD por bomba
En algunos casos, invertir unos cuantos centenares o millares de dólares en instrumentación puede proteger una bomba de 50.000 USD de daños serios o prevenir pérdidas incluso mayores derivadas de un mal funcionamiento.

Medición de caudal precisa y directa en la entrada de la turbina de gas
El consumo de combustible tiene un impacto importante en la eficiencia de una planta y resulta esencial para el balance final medir con precisión el caudal de gas natural. Los caudalímetros de turbina tradicionales solo miden el volumen, de modo que se necesitan otros medidores para determinar la masa o el caudal volumétrico normalizado. Debido al desgaste, la precisión de estos medidores aminora con el paso del tiempo. Además, estos deben engrasarse de forma periódica.
Nuestra experiencia en el campo
Sustituir los caudalímetros de turbina por caudalímetros Promass Coriolis permite la determinación directa del caudal másico de gas.
- Mayor fiabilidad y seguridad gracias a las funciones de autodiagnóstico y verificación de Heartbeat Technology
- Promass Coriolis es multivariable: no necesita contadores adicionales para la medición y corrección de la presión, la temperatura y la densidad
- Una mayor precisión de +/- 0,35 % se traduce en grandes ahorros en gas

Cambie el detector y mantenga su fuente radiométrica gamma
Diversas aplicaciones resistentes en combustible fósil, biomasa y plantas de conversión de residuos sólidos en energía continúan confiando en la medición y detección de nivel y la medición de densidad por rayos radiométrica de rayos gamma. Sin embargo, en las instalaciones habituales con receptores de tubos Geiger Müller, el rendimiento de la medición se deteriora con el paso del tiempo debido a la disminución de la actividad de la fuente y a la insensibilidad relativa de los receptores.
Nuestra experiencia en el campo
Es posible ampliar el tiempo de vida de la fuente radiactiva si se intercambian diversos detectores de tipo centelleador por otros más recientes.
- Los detectores de mayor sensibilidad como Gammapilot FMG50 funcionan con campos de baja radiación y le permiten conservar su fuente de radiación durante más años
- Reduzca los costes en eliminación de desechos y recambios, el papeleo y los riesgos

Monitorización de pH automática en desulfuración con bajo mantenimiento
El control del valor de pH es muy importante para el funcionamiento correcto del sistema de limpieza de gases de combustión. Sin embargo, las condiciones duras y abrasivas del purificador de gases dificultan el trabajo de los sensores de pH. Las instalaciones estándar deben limpiarse y calibrarse manualmente con frecuencia, y sus sensores deben cambiarse de forma periódica.
Nuestra experiencia en el campo
Afortunadamente, sistemas inteligentes como el sistema de medición de pH Liquiline Control CDC90 ahora permite automatizar la limpieza y la calibración de los sensores.
- Limpieza y calibración totalmente automáticas para garantizar una medición de pH fiable, coherente y precisa y unos costes de mantenimiento reducidos.
- Garantiza unos valores de medición fiables y una vida útil más prolongada de los sensores de pH
- Mayor seguridad laboral al minimizar las tareas de mantenimiento en entornos con peligro de explosiones

Medición de densidad de fangos en la desulfuración de gases de combustión
La medición de densidad de los lodos en el lugar de inyección es importante para que un proceso de depuración de los gases que son producto de una combustión resulte eficiente. Cuando se alcanza una cierta concentración, se retira el yeso del proceso. El producto abrasivo convierte en un desafío esta medición, que requiere de una solución resistente, como la radiación radiométrica. Sin embargo, todavía hay muchos sistemas desfasados que utilizan fuentes de alto consumo energético y tecnologías de transmisión caducas. Su interés por la seguridad y las certificaciones impulsan su necesidad por hallar alternativas.
Nuestra experiencia en el campo
La medición de densidades puede efectuarse con la nueva generación de equipos radiométricos Gammapilot sensibles y seguros. Para los clientes que prefieran no usar la medición radiométrica, los equipos Promass Coriolis permiten medir simultáneamente la densidad, el caudal másico y la temperatura.
- La nueva generación de equipos radiométricos Gammapilot es sensible, segura y resistente y garantiza la disponibilidad de medición más alta posible
- Promass Coriolis puede eliminar una fuente nuclear de su planta para reducir la carga normativa, el papeleo y las necesidades de formación

La tableta PC de nueva generación sustituye a la consola HART®
La configuración de equipos es una parta importante del trabajo cotidiano de un ingeniero de mantenimiento. Pero la mayoría de consolas están limitadas a un único protocolo (p. ej., HART) y se limitan solo a las tareas de configuración.
Nuestra experiencia en el campo
Impulse la productividad y la seguridad de sus instalaciones en campo con la nueva y robusta tableta PC Field Xpert , que pone al alcance de sus dedos una poderosa herramienta de gestión simplificada de todos los instrumentos. Ahorre tiempo y costes en entornos agresivos gracias a una configuración y verificación simplificadas y a una conectividad mejorada.
- Ahorre tiempo gracias a la simplicidad de uso y a una experiencia de usuario táctil moderna y optimizada
- Reduzca los costes utilizando un único equipo para interfases de servicio específicas de PROFIBUS, Modbus y Endress+Hauser. Conexión rápida y con un solo clic de los equipos gracias a la detección automática de hardware
- Mejore su cumplimiento normativo: genere informes de configuración y verificación de Heartbeat, consulte la curva de ecos y mucho más

Mida el nivel de ceniza volante sin fuente nuclear y receptor
La retirada de partículas de gases de chimenea requiere detectores de nivel que indiquen cuándo están llenas las tolvas de ceniza volante de los precipitadores electrostáticos y las cámaras con bolsas de filtrado. La medición radiométrica (gamma) es una solución fiable y ampliamente reconocida para esto, sobre todo con carbones de calidad inferior. Pero, ¿qué elección le queda si no quiere usar medición radiométrica?
Nuestra experiencia en el campo
Los clientes que prefieren no usar medición radiométrica pueden cambiar a detectores de nivel capacitivos como Solicap FTI77.
- Deshágase de una fuente nuclear de su planta para reducir la carga normativa, el papeleo y las necesidades de formación. Menor coste de mantenimiento
- El sensor capacitivo más resistente y fiable disponible hoy en día, Solicap FTI77, se adapta perfectamente a entornos calientes y abrasivos
- Una gran zona activa proporciona una medición muy estable (sin falsas activaciones)
Ventajas
La seguridad de su personal es lo primero en el diseño, la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de su central eléctrica. El fallo de un equipo puede acarrear lesiones serias, y a menudo se produce tras años de un inadecuado funcionamiento y mantenimiento. Por este motivo le proporcionamos una gama completa de soluciones, tecnologías y servicios que se adaptan a los requisitos de su aplicación. Fabricamos según los estándares de máxima calidad para garantizar una ejecución y compatibilidad coherentes.
Hechos clave
x10
fiabilidad de los equipos digitales en comparación con los medidores mecánicos
Hechos clave
Cero
partes móviles e independiente de los cambios de densidad
Hechos clave
+ de 17
años aplicando el estándar de seguridad funcional IEC 61508 (calidad, seguridad y fiabilidad)
Cómo le podemos ayudar
Para mejorar la seguridad de los procesos de su planta, ya sea una central de producción eléctrica por vapor, por turbina de gas de ciclo combinado, hidroeléctrica, por motor de combustión interna, o una planta de cogeneración, ofrecemos nuestro conocimiento experto de la industria y nuestra tecnología para encontrar el mejor remplazo para sus contadores mecánicos y otras tecnologías desfasadas. La instrumentación que requiere menos mantenimiento presenta menos riesgo de producir fallos, lo que le permite alcanzar sus objetivos empresariales con mayor facilidad.
- Un portfolio para medición segura que cumple con los estándares internacionales: por ejemplo ATEX, FM, TIIS
- Tecnología de última generación según IEC 61508 SIL 2, que permite aplicaciones homogéneas redundantes en sistemas con instrumentación de seguridad hasta SIL 3
- Diagnósticos, verificación y monitorización integrados; procesos seguros y operación de planta garantizada gracias a Heartbeat Technology
- Conceptos operativos uniformes que incrementan la simplicidad, por lo que la gestión operativa resulta más segura
- Con nuestra completa oferta de servicios y nuestro conocimiento experto de la industria, le apoyamos durante todo el ciclo de vida de la planta en todo el mundo. Asimismo, ofrecemos seminarios y formaciones sobre normativa y seguridad para ayudar a incrementar la competencia de su personal