La industria de alimentación y bebidas utiliza principalmente agua como materia prima en la limpieza y la producción, que después de su uso, se desecha como aguas residuales. Dependiendo de la composición y el nivel de contaminación, las aguas residuales se tratan y reutilizan como aguas de proceso, o se limpian antes de desecharlas en el medioambiente o en el sistema de alcantarillado. Esta es la única manera de garantizar el cumplimiento con las estrictas normativas medioambientales.
Hechos clave
19 %
del consumo de agua en todo el mundo se debe a aplicaciones industriales. Una gran mayoría se necesita para la industria de alimentación y bebidas.
Aprenda más sobre procesos y puntos de medición relevantes
En las aplicaciones industriales, el agua cubre un largo recorrido desde su extracción en la fuente como agua cruda o agua dulce hasta los diversos procesos de producción, y a continuación hasta su punto de descarga, directa o indirectamente. Aprenda más sobre cómo la tecnología de medición puede utilizarse para optimizar la prevención, la monitorización y el tratamiento de la acumulación de aguas residuales.

Prevención de generación de aguas residuales
El volumen de aguas residuales que se genera puede reducirse si durante el proceso se utiliza tecnología de medición al descargar los productos desde las líneas. Con menos cantidad de agua para enjuague, menos fases entre dos productos, o entre el producto y los detergentes, es posible proteger el medioambiente y disfrutar de un auténtico beneficio económico.
Nuestra experiencia en el campo
Si confía en la tecnología de medición correcta de Endress+Hauser, las fases de transición pueden diseñarse de manera óptima.
- Descubra nuestra amplia gama de instrumentos de proceso

Monitorización de aguas residuales
Uno de los primeros pasos más importantes es la monitorización del consumo de agua porque solo entonces es posible hacer mediciones.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros caudalímetros electromagnéticos miden con precisión el volumen de agua dulce que se utiliza, así como la cantidad de aguas residuales. El análisis de aguas residuales pueden efectuarse tanto en planta como en el laboratorio.
- Utilice el caudalímetro Proline Promag 10L con un sensor económico y de peso optimizado.

Tratamiento de aguas residuales por neutralización
Cualquier caudal de aguas residuales que se colecte durante el proceso de lavado ha de pasar por un proceso de neutralización antes de liberarse a la red de alcantarillado para garantizar cumplir con los estrictos umbrales que establecen las normativas medioambientales.
Nuestra experiencia en el campo
Los depósitos de neutralización, amortiguación y almacenamiento que contienen soluciones ácidas y básicas se monitorizan con tecnología de medición innovadora de Endress+Hauser.
- Confíe en los sensores de pH digitales con tecnología Memosens para la medición continua del valor de pH.
- Monitorice el caudal volumétrico con caudalímetros electromagnéticos de alta precisión.
- Evite sobrellenados en sus depósitos con los detectores de nivel de la serie de instrumentos Liquiphant.
- Utilice la filtración por membrana como única tecnología para el tratamiento de aguas industriales.

Monitorización de descargas
Conforme a la normativa gubernamental, no solo se monitorizan continuamente parámetros como el pH, la temperatura y la cantidad de aguas residuales es permanente, sino que también se registran.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros sistemas de gestión de datos reconocen inmediatamente cuándo se superan los umbrales de tolerancia y generan alarmas. El tomamuestras totalmente automatizado de la serie de instrumentos Liquistation crea muestras de pruebas sobre una base regular, de modo que es posible analizar parámetros adicionales como la demanda química de oxígeno (DQO).
- Confíe en los tomamuestras automáticos cuando la fiabilidad de la toma de muestras de agua es un elemento crítico.
- Mejore el registro de sus datos con el gestor de datos avanzado Memograph RSG45.

Servicios de mantenimiento para garantizar la funcionalidad y la precisión
Es muy recomendable efectuar actuaciones de mantenimiento de todos los instrumentos con regularidad. Para una sustitución regular de los materiales fungibles de los instrumentos (desde equipos de medición de pH y contenido en oxígeno hasta analizadores) tiene la opción de completar el acuerdo de mantenimiento correspondiente con Endress+Hauser.
Nuestra experiencia en el campo
Desde servicios de inspección hasta servicios de mantenimiento preventivo, Endress+Hauser le ayuda a definir el régimen de mantenimiento adecuado según los requisitos de su planta. Ventajas para usted:
- Transparencia garantizada por lo que se refiere al volumen y la composición de las aguas residuales
- Minimización de los tiempos de parada y los costes
- Ciclo de vida útil ampliado de sus instrumentos de medición y sistemas de producción
- Confíe en nuestros servicios de mantenimiento industrial para mejorar la disponibilidad del proceso y mantener un funcionamiento de su planta seguro, constante y económico.
- Mejore la eficiencia de sus activos mediante los servicios de mantenimiento industrial de Endress+Hauser

Solución de panel modular para una monitorización fiable y segura
Los paneles modulares de análisis de tamaño reducido permiten monitorizar con eficiencia gracias a aguas crudas, aguas de proceso o aguas residuales. Esto simplifica a diario la integración a procesos y las operaciones de configuración.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestras soluciones de panel, que pueden entregarse con o sin nuestra preparación de muestras, son modulares y escalables y están diseñadas especialmente para el análisis de sus parámetros.
- Confíe en los paneles de análisis de agua que proporcionan todas las señales de medición necesarias para control de procesos y diagnósticos.
- Simplifique las tareas de medición analíticas con paneles de monitorización analítica. Dichos paneles se adaptan fácilmente a sus requisitos y proporcionan una mayor seguridad de la planta, una mayor calidad y más eficiencia.
Ventajas
Endress+Hauser cuenta con más de 60 años de experiencia en la industria de alimentación y bebidas, en particular en el sector de las aguas residuales de origen industrial. Nuestros clientes en todo el mundo depositan su confianza en nuestro amplio know-how en el ámbito de las tecnologías de medición, automatización y servicios. Entendemos los especiales desafíos en términos de calidad, costes y normativas gubernamentales. Nuestros equipos de expertos de la industria y este tipo de aplicaciones pueden ayudarle a hallar la tecnología de medición correcta.
Hechos clave
~15 %
menos de consumo de agua al optimizar la fase de separación con tecnología de medición
Hechos clave
40 %
más de tiempo de vida útil de nuestros sensores de análisis
Hechos clave
>2 millones
de caudalímetros electromagnéticos de Endress+Hauser en funcionamiento en todo el mundo
Nuestra oferta
Donde se producen alimentos se acumulan aguas residuales. Así que no es posible eludir los requisitos y desafíos que ello comporta. Le ayudamos a cumplir las estrictas normativas medioambientales y optimizar sus procesos de tratamiento de aguas residuales y sus costes con nuestra tecnología de medición inteligente. Le ayudamos con
- La reducción de los volúmenes
- La monitorización de las cantidades
- La reducción de los niveles de contaminación
- El tratamiento por neutralización
- El cumplimiento con las normativas medioambientales