Optimizar los procesos de limpieza in situ (CIP) en la industria alimentaria
Reducción de tiempo y costes gracias a la innovadora tecnología de sensores
A medida que aumentan los costes de materia prima y energéticos, la utilización de activos en las plantas de la industria de alimentos y bebidas se vuelve aún más crucial. Muchos procesadores de alimentos siguen utilizando sistemas de limpieza in situ (CIP) poco automatizados, que dependen de un proceso basado exclusivamente en el tiempo y la verificación manual. La instalación de instrumentación en línea proporciona monitorización y control en tiempo real que le ayuda a reducir tiempos de limpieza, energía y detergentes, mientras proporciona trazabilidad completa.
30%
Ahorro en costes de los detergentes
al asegurar el poder detergente y la separación de fases adecuados con las mediciones de conductividad y ópticas de Endress+Hauser.
Nuestra oferta
Entendemos su desafío en aplicaciones CIP exigentes y le proporcionamos una línea completa de soluciones de medición higiénicas y sanitarias. Nuestro portafolio probado de instrumentos analíticos, de flujo, nivel, presión y temperatura se fabrica con los estándares de calidad más altos y cumple con todos los requisitos y regulaciones de alimentos y bebidas. Le proporcionamos:
Sensores robustos, fiables y optimizados para la industria con un diseño higiénico
Sensores de medición fáciles de limpiar y absolutamente herméticos
Innovador autodiagnóstico para garantizar la plena confianza en las mediciones
Integración perfecta en cualquier sistema de control.
Autodiagnóstico innovador para garantizar la confianza total en las mediciones
Applications
Medición precisa de la concentración
Para garantizar un rendimiento óptimo de un sistema CIP, es fundamental saber la concentración del detergente, tanto en el circuito como en el depósito de agua.
Nuestra experiencia en el campo
La conductividad tiene la menor cantidad de requisitos de mantenimiento y calibración y le permite reducir el uso de energía, productos químicos y agua. Endress+Hauser ofrece múltiples opciones de sensor de conductividad y transmisor diseñados específicamente para el servicio CIP. Desde sistemas básicos compactos hasta sistemas multicanal con capacidades de integración Ethernet.
Optimice la medición de concentración con el sensor o transmisor de conductividad adecuado para su aplicación.
Sepa exactamente lo que se encuentra en la línea y elimine las suposiciones. Los sensores de transición determinan el momento en que una fase del ciclo CIP finaliza y el momento en que la siguiente debe empezar.
Nuestra experiencia en el campo
Los sensores de conductividad, turbidez o de pH se utilizan para determinar si queda producto o agua de enjuague en la línea para iniciar el sistema CIP solo si tras el enjuague no quedan restos de producto. Una respuesta rápida es muy importante para reducir la pérdida de producto y agua, así como para ahorrar tiempo.
El inventario de detergentes CIP necesita ser monitorizado para asegurar un suministro estable.
Nuestra experiencia en el campo
El radar sin contacto, el radar guiado o los ultrasonidos son métodos comunes para el almacenamiento de detergentes. Los depósitos de agua de relleno, enjuague y recuperación se monitorizan comúnmente con sensores hidrostáticos o de capacitancia, y la selección se realiza según el tamaño del tanque y las preferencias personales. La seguridad del sistema está garantizada por alarmas de nivel bajo/alto y detección de tubería vacía (protección de la bomba) y se realizan más comúnmente con horquilla vibrante o sensores conductivos / de capacitancia.
Identifique la mejor instrumentación de medición de nivel para su aplicación a partir de una amplia gama de principios de medición y el portfolio de productos asociado.
La medición del caudal es fundamental para que el sistema CIP sea eficiente. Garantizando un caudal turbulento fuerte, se consigue el efecto de depuración deseado.
Nuestra experiencia en el campo
La serie Promag H está diseñada para tratar con productos químicos agresivos a temperaturas elevadas y vibración más alta de lo normal a causa del caudal turbulento. Endress+Hauser garantiza el rendimiento durante muchos años en servicio CIP. Los medidores también incluyen una salida de temperatura y conductividad además del valor de caudal.
Benefíciese de los caudalímetros electromagnéticos que incluyen una salida de temperatura y conductividad además del valor de caudal.
La temperatura dentro del proceso CIP se puede encontrar en varios lugares y se controla de cerca para garantizar el equilibrio de la eficacia de la limpieza y el consumo energético. A menudo visto como un punto crítico de control, la temperatura necesita una calibración frecuente.
Nuestra experiencia en el campo
iTHERM QuickNeck - nuestro cuello de extensión de sonda de temperatura patentado con liberación rápida para una recalibración rápida y fácil. Un simple movimiento de giro para abrir y una fácil reinstalación tras la calibración.
Benefíciese de la prevención de fallos y el ahorro de tiempo utilizando nuestro sensor de temperatura iTHERM TM411 con tecnología QuickNeck .
Reconocimiento de acumulación para garantizar la eficiencia de la limpieza
La eficacia de la limpieza se basa en la temperatura, la concentración de detergente y la velocidad del flujo/las fuerzas de cizallamiento en las paredes de la instalación. Pero como las tuberías no siempre son rectas y el alcance de las bolas de pulverización no siempre es el ideal, hay puntos que son difíciles de limpiar. Para determinar y mejorar la eficacia global de la limpieza, es necesario controlar también el comportamiento de la limpieza en estos puntos.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestro dispositivo compacto multiparamétrico Liquitrend QMW43puede medir simultáneamente el espesor de adhesión y la conductividad de los mediosInstalado en puntos críticos de la planta, supervisa de forma fiable el comportamiento de los fluidos e informa de la presencia de acumulaciones residuales tras la limpieza. Esta innovadora tecnología permite adaptar la frecuencia y la intensidad de la limpieza a las necesidades de una planta, aumentando así la eficiencia.
Lo que puede hacer
¡Haga clic en estos mapas y aprenda en detalle cómo puede reducir la pérdida de productos y los costes energéticos en sus procesos CIP!
Instrumento higiénico de medición de temperatura para una calidad de producto, seguridad de proceso y eficiencia óptimas
Control óptimo del proceso: Tiempos de respuesta rápidos de los sensores con la tecnología iTHERM QuickSens (t90: 1,5 s).
Insertos iTHERM: una producción global única y completamente automatizada. Trazabilidad total y un producto de una alta calidad uniforme para unos valores de medición fiables
Alta disponibilidad del sensor en condiciones difíciles: Tecnología RTD resistente a las vibraciones iTHERM StrongSens (> 60g)
Fácil selección, configuración y mantenimiento de los productos
iTHERM QuickNeck – se ahorran costes y tiempo gracias a una recalibración sencilla sin herramientas
Termopozos, conexiones de proceso higiénicas y carcasas fabricadas por expertos con materiales de alta calidad tratados para reducir la rugosidad de la superficie.
Sensor de absorción NIR/VIS para detección de fases y de sólidos en suspensión
La máxima seguridad para sus productos gracias a un diseño higiénico sin cristal
Ahorro de costes y una pérdida de producto reducida gracias a la detección de interfases rápida
Sensor de bajo mantenimiento con larga vida útil y un funcionamiento estable
Instalación flexible: sensor apto para inserción (con conexión Triclamp y Varivent) e inmersión (con soporte y sistema de montaje Flexdip CYA112 y CYH112)
Sensor resistente a las sustancias químicas agresivas y al ensuciamiento
Apto para limpieza in situ (CIP) y esterilización in situ (SIP)
Sensor de presión compacto con célula de medición Contite para la medición de nivel por columna hidrostática
Célula de medición Contite sellada herméticamente y resistente a la condensación, exactitud elevada del punto de referencia: ±0,2 %, opcionalmente ±0,1 %, y efecto mínimo de la temperatura
Concepto modular para un reemplazo sencillo del indicador o la electrónica
Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
Uso internacional gracias a una amplia gama de certificaciones
Detección de nivel para líquidos en un diseño compacto con un cabezal de acero inoxidable.
Diseñado según los máximos requisitos en lo que se refiere a la calidad y la sostenibilidad medioambiental. El equipo de automonitorización Liquiphant proporciona una conmutación segura también en caso de fallo de la alimentación
Ofrece un punto de conmutación exacto independiente de las propiedades cambiantes del producto
Ofrece un sensor auténticamente de tipo “plug & play”, sin necesidad de ajustes, incluso en caso de productos cambiantes. La medición no se ve alterada por la conductividad, adherencias, turbulencias, caudales o burbujas de aire
No necesita calibración, ni se necesita experiencia y conocimiento o herramientas (p.ej. software) específicos
Su diseño sólido de acero inoxidable (316L) asegura la máxima durabilidad
Un diseño modular permite diferentes temperaturas de proceso y la más amplia variedad de conexiones a proceso y accesorios del mercado para adaptarse a cualquier aplicación
Sin partes mecánicas móviles, no necesita mantenimiento
Descubra algunos de los puntos de medición importantes en el proceso de limpieza in situ
Ventajas
Junto con nuestros clientes, nuestros empleados han logrado resultados notables en la optimización del proceso CIP. Nuestra amplia experiencia industrial y de aplicaciones y nuestra amplia gama de productos garantizan el éxito desde el principio. El objetivo de Endress+Hauser es ser un socio fiable en todos los aspectos.
25-30 %
de ahorro de tiempo por cada ciclo CIP.
30 %
de uso reducido de productos químicos mediante tecnologías ópticas en la separación de fases.
>100
países se benefician de nuestra competencia en aplicaciones e industrias.
Una planta de fabricación de quesos, al instalar sensores de transición integrados en la línea de producción para medir la separación de fases entre suero, agua y detergente CIP, recorta gastos y consigue un notable ahorro de tiempo
El agua, los refrescos, los productos lácteos, químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Elija el equipo de nuestro completo portafolio de productos que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
Caudalímetro
Caudalímetro
El agua, el gas natural, el vapor, el aceite mineral y los productos químicos son algunos de los fluidos que deben medirse de forma periódica. Seleccione el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de sus procesos.
Nivel
Nivel
Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados
Presión
Presión
Instrumentos potentes para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Software
Software
Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.
Productos del sistema
Productos del sistema
Applicator
Medición de temperatura
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Casos relacionados
Eficiencia
Tratamiento de aguas residuales en la industria alimentaria
La industria de alimentación y bebidas utiliza principalmente agua como materia prima en la limpieza y la producción. El potencial para la optimización está en la prevención, la monitorización y el tratamiento de aguas residuales.
Diseño higiénico para garantizar la seguridad alimentaria.
Garantice la seguridad de los alimentos y cumpla con las normativas, los estándares y los requisitos alimentarios mundiales implementando su equipo de procesamiento de alimentos con nuestra tecnología de medición en diseño higiénico.
Optimice sus recursos y maximice el rendimiento de su planta. Más información
Agua & aguas residuales: Proteger - Conservar - Mejorar
Agua & aguas residuales: Proteger - Conservar - Mejorar
Endress+Hauser confía en ayudarle a alcanzar sus objetivos operativos a lo largo del ciclo del agua mediante la combinación de una innovadora cartera de instrumentos de medición, servicios especializados y experiencia en el sector.
Servicios de suministro: Gestión de aplicaciones de vapor y aguas industriales
Servicios de suministro: Gestión de aplicaciones de vapor y aguas industriales
Logre una gestión de los servicios de suministro más eficiente, segura y fiable. Confíe en Endress+Hauser para mejorar sus sistemas de energía de vapor y el tratamiento de las aguas industriales. Aquí encontrará más información sobre nuestra oferta.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .