La monitorización y el análisis del agua y las aguas residuales requieren una medición continua y precisa de parámetros cuantitativos y cualitativos. La instrumentación inteligente combinada con soluciones digitales crea nuevas formas de afrontar los desafíos industriales. El acceso remoto a datos de la planta, el proceso y las mediciones, en cualquier momento y lugar, ofrece un potencial de mejora económica y mayor eficiencia. Además, la monitorización y análisis de estos datos ofrece la posibilidad de implementar una planificación predictiva de la actividad.
Hechos clave
More than 90%
of the data from the field remains unused. Source: Endress+Hauser analysis
Aprenda a implementar una gestión inteligente del agua


Detecte y acceda a sus datos de campo
Dependiendo del tamaño de su planta, una planta de tratamiento de aguas o de aguas residuales tiene entre 50 y 1000 puntos de medición para medir y controlar los procesos. Además de valores de medición reales, estos instrumentos hoy en día pueden proporcionar otros datos e información de valor.
Nuestra experiencia en el campo
El primer paso es entender qué hay instalado en campo, y después ya se puede acceder a los datos y recopilarlos. El enfoque de Endress+Hauser es ayudarle a conocer qué equipos tiene en su planta de tratamiento y qué funcionalidades ofrecen.
- Nuestra Operations App le da acceso a su base instalada de Endress+Hauser, en cualquier lugar y momento que lo necesite. Solo debe escanear de código QR o introducir el número de serie del equipo. Encuentre rápidamente la información necesaria.

Recopile y transmita sus datos
Hay una gran cantidad de datos en campo, entre todos los proveedores. Usted querrá acceder a estos datos para poder convertirlos en información valiosa.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece un amplio portfolio de instrumentación inteligente compatible por defecto con los escenarios digitales. Para el resto de la instrumentación, tenemos un portfolio competitivo para conectar cualquier sensor a nuestro ecosistema.
- Descubra nuestro gran portfolio de sensores inteligentes como el sensor de nivel por radar Micropilot FWR30, el caudalímetro electromagnético Picomag, Proline Promag W 400 o Promag W 800, el transmisor monocanal Liquiline CM82 y muchos más.
- Fácil funcionamiento: funcionamiento intuitivo a través de SmartBlue App de Endress+Hauser y de la interfaz de Bluetooth®.
- Explore nuestro módulo de interfaz inteligente WirelessHART y/o Bluetooth® FieldPort SWA50 para una conectividad fácil y rápida con los equipos HART.
- Conecte los equipos Bluetooth de Endress+Hauser al ecosistema de IoT industrial Netilion basado en la nube a través de FieldEdge SGC200.
- Conecte sus equipos de campo al ecosistema de IoT industrial Netilion basado en la nube mediante el equipo periférico industrial FieldEdge SGC500.

Guarde, monitorice y gestione su información
Ahora que ya tiene acceso a los datos de campo, ¿qué puede hacer con ellos? ¿Cómo puede convertir los datos en información valiosa?
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser le ayuda a comprender el funcionamiento de sus instrumentos de campo mediante la monitorización remota de su estado y rendimiento, a través de alarmas, alertas y notificaciones inmediatas y transformando la información en datos útiles.
- Conocimiento profundo de la instrumentación para la optimización de procesos y la monitorización del estado gracias a Heartbeat Technology
- Mejore el potencial de su planta con nuestro ecosistema Netilion industrial de IoT basado en la nube
- Obtenga la máxima transparencia de los flujos de agua de su planta de tratamiento de agua y aguas residuales con la “Gestión inteligente de redes de agua”

Proteja sus sistemas, equipos y datos
La gestión inteligente del agua y la transformación digital también conllevan riesgos. El uso de sensores inteligentes, apps y aplicaciones basadas en la nube son solo algunos ejemplos. La seguridad de su sistema, sus planta y sus datos tiene la máxima prioridad.
Nuestra experiencia en el campo
Garantizar la disponibilidad de la planta a la vez que se minimizan los riesgos internos y externos, así como la seguridad de los datos, requiere de un colaborador con los conocimientos apropiados. Como su colaborador de confianza, Endress+Hauser está en condiciones de guiarle a lo largo de su transformación digital.
- Mantenga la seguridad en la planta e incremente la ciberseguridad con la experiencia contrastada de Endress+Hauser certificada en conformidad con normas como IEC 62443-4-1, ISO 27001 e ISO 27017. Obtenga más información sobre nuestra certificación sobre ciberseguridad.
Ventajas
Endress+Hauser cuenta con casi 70 años de experiencia en lo que respecta a los desafíos de la industria del agua. En todo el mundo, los clientes del sector del agua y de las aguas residuales confían en nuestra experiencia, en nuestros empleados y en nuestro portfolio de productos, servicios y soluciones. Al combinar esta experiencia y conocimientos, podemos ayudarle a optimizar los procesos allí donde los sensores proporcionan información valiosa.
Hechos clave
100%
información continua
desde sus equipos de campo
Hechos clave
Hasta el 60%
con costes bajos de mantenimiento
para actividades en planta y de mantenimiento
Hechos clave
Más del 10 %
aumento de los ingresos
al implementar tecnología inteligente
Cómo le podemos ayudar
La gestión inteligente del agua hace que el tratamiento del agua sea más eficiente y seguro para los consumidores gracias a la obtención continua de datos, alertas y mediciones que evitan imprevistos. La experiencia de Endress+Hauser en el sector y su amplio portfolio de productos le ayudarán a optimizar los procesos y el rendimiento. La implementación de sensores inteligentes y soluciones digitales le ayudarán en
- la detección, la medición y el registro de datos
- la comunicación y la interacción con los sistemas
- la monitorización de las situaciones, posibilitando respuestas rápidas y localización y resolución de fallos
- la protección de los sistemas, equipos y datos contra los ciberataques