Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Promag W 300/400/500
para medir sin restricciones

El primer caudalímetro electromagnético que mide caudal con independencia del perfil de flujo del caudal y el lugar de instalación

Fecha de publicación: 02.01.2020

Análisis de señales de medición innovador

El nuevo e innovador concepto de medición de Promag W (0 x DN) presenta múltiples electrodos de medición que detectan el caudal. Esto proporciona una densidad de datos de medición sustancialmente mayor que en los equipos estándares. Además de un análisis de señal refinado, también posibilita unos resultados de medición fiables en presencia de vórtices.

Instalación flexible sin pérdidas de carga

Anteriormente, en el caso de presencia de turbulencias en el caudal, los operadores de planta tenían que conformarse con los tramos rectos de entrada/salida recomendados o bien usar un equipo con un tubo de medición restringido para eliminar los vórtices. Sin embargo, a menudo no se dispone de secciones de tubería recta lo bastante largas y estas limitaciones causan pérdidas de carga, además de un consumo energético mayor y costes debidos a las operaciones de bombeo. Con la nueva opción “0 x DN sección plena” ahora es posible combinar con facilidad unos valores de medición fiables, una instalación flexible y un rendimiento eficiente.

Tecnología de transmisor para una integración directa en el sistema

Promag W se puede combinar con diferentes transmisores: como una versión compacta (Proline 300/400) o remota (Proline 400/500) con hasta 4 entradas y salidas. No representan ningún compromiso en términos de ejecución y precisión. El procesamiento de la señal digital empieza en el sensor inteligente y es la base para una medición precisa y fiable. Siempre es posible el acceso completo a todos los datos de medición, incluidos los datos de diagnóstico obtenidos por Heartbeat Technology, mediante la transmisión de datos o las entradas y salidas digitales.

Los caudalímetros Promag W 300/400/500 con la opción “0 x DN sección plena” toman medidas con precisión elevada (±0,5 %). Resultan aptos especialmente para instalaciones en espacios reducidos, p. ej., en skids, porque no necesitan tamos rectos de entrada o salida. Así, Promag W puede funcionar con facilidad en la presencia frecuente de vórtices aguas abajo de obstáculos como codos, dispositivos de inserción, adherencias en la pared de la tubería, juntas sobresalientes o diámetros interiores diferentes. Gracias a este diseño sin restricciones, no hay pérdidas de carga.

Descargas

    Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore

    Innovation Brochure – The world's first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.