Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Introducción

Instrumentación de proceso para las unidades de separación de aire (ASU)

Las unidades de separación de aire (ASU) separan el aire en nitrógeno y oxígeno. Este proceso se basa en la destilación criogénica y los diferentes puntos de ebullición de estos gases a bajas temperaturas. Las ASU suministran nitrógeno para la síntesis de amoníaco. Este nitrógeno se combina posteriormente con hidrógeno verde en un reactor. A fin de reducir los riesgos de seguridad, garantizar operaciones eficientes y producir gases industriales de alta calidad es necesario disponer de equipos de medición de procesos que ofrezcan una gran precisión.

Parámetros

Céntrese en los parámetros clave del proceso

Monitorice la presión en el compresor de forma fiable

Monitorizar la presión es esencial para garantizar unas condiciones de admisión óptimas y proteger el compresor frente a los posibles daños causados por una presión baja o fluctuante.

Mida la temperatura con precisión

Las mediciones precisas de la temperatura garantizan una licuefacción eficiente y una separación efectiva del nitrógeno, oxígeno y argón.

Controle el nivel de líquido en el recalentador

Garantizar que haya suficiente líquido para la vaporización es crucial para un funcionamiento estable. La monitorización precisa y fiable del nivel de líquido en el calentador también permite evitar daños.

Medición de la presión

Garantice la seguridad de los compresores con los transmisores de presión de Endress+Hauser

La medición de la presión en los compresores de una ASU plantea retos significativos, ya que estos operan en unas condiciones extremas. La elevada presión, que a menudo supera los 100 bar, requiere el uso de sensores especializados. Las pulsaciones de presión y las vibraciones generadas por el funcionamiento del compresor pueden dañar los sensores y alterar las lecturas. El Cerabar PMP71B proporciona:

  • Robustez y longevidad.
  • Una indicación clara del estado del equipo: el indicador cambia de verde a rojo cuando se generan mensajes de diagnóstico.
  • Permite reducir los fallos sistemáticos gracias a la puesta en marcha SIL sin errores y tests de prueba guiados de los instrumentos.

Medición de la temperatura

Aumente la seguridad de los procesos con sensores de temperatura fiables

La medición de la temperatura en las columnas de destilación ASU presenta desafíos únicos, ya que se realiza en un entorno criogénico. Garantizar la precisión y la estabilidad a temperaturas tan bajas puede resultar difícil, ya que la desviación del sensor y los problemas de calibración son cada vez más frecuentes. iTHERM TM131 garantiza:

  • Una segunda barrera de proceso con indicación de fallo que ofrece información valiosa sobre el estado de salud del equipo.
  • iTHERM StrongSens: resistencia a la vibración sin igual (> 60 g) para una seguridad definitiva en la planta.
  • Certificación internacional: protección contra explosiones conforme a ATEX, IECEx, CSA C/US y NEPSI.

Medición de nivel

Medición fiable del nivel con un radar de onda guiada para mejorar la eficiencia del recalentador

La medición de nivel en los recalentadores de las columnas de destilación en las unidades ASU presentan retos significativos debido a las temperaturas criogénicas y las condiciones de flujo multifásico empleados en estos sistemas. El frío extremo puede afectar la precisión de los sensores de nivel tradicionales, mientras que la presencia de fases líquidas y de vapor puede dar lugar a unas lecturas inexactas. La medición de nivel especializada con Levelflex FMP54 ofrece:

  • Un medición fiable incluso en condiciones variables de producto y proceso.
  • La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking.
  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3.

¿Tiene un proyecto en mente? Aborde los retos a los que debe hacer frente con nuestro experto.

Nuestros expertos locales de Endress+Hauser están a su disposición para ayudarle en cada fase del proyecto.

Notas al pie

Soluciones relacionadas

Descubra por qué somos el colaborador ideal para la producción sostenible y eficiente de hidrógeno y amoníaco