Caudalímetro Coriolis Promass 100
Diseño compacto sin renunciar a las prestaciones que exige la industria
Encuentre el que mejor se adapta a sus necesidades
El caudalímetro Coriolis combina una tecnología de medición probada durante décadas, con una electrónica ultracompacta sin necesidad de renunciar a nada. Al ser un caudalímetro multiparamétrico, el Promass 100 abre un amplio abanico de posibilidades para el control y la monitorización de las variables específicas en procesos de calefacción, refrigeración, destilación, fermentación (bioreactores), filtración de productos, separación de fases o limpiezas en línea. Descubra la gran variedad de caudalímetros Coriolis Promass que ofrecemos en Endress+Hauser.
Gama Coriolis Promass 100
Promass P 100: Ciencias de la vida
Para aplicaciones en industrias con una estricta regulación (biotecnología, ciencias de la vida)
Sistema monotubo diseñado especialmente para aplicaciones higiénicas
Conforme a los estándares industriales ASME BPE, ISPE, FDA y 3-A
Disponibilidad inmediata después de un ciclo de lavado SIP/CIP
Bajo contenido de ferrita delta
Promass S 100: Alimentación y bebidas
Para aplicaciones en la indústria alimentaria con estrictos requisitos higiénicos
Sistema monotubo completamente drenable, fácil limpieza
Disponibilidad inmediata después de un ciclo de lavado SIP/CIP
Conforme a los estándares EHEDG y 3-A
Promass I 100: El especialista
Medición de viscosidad en continuo para un control eficiente del proceso
Sistema monotubo completamente recto
Tubo de medida totalmente drenable
Baja pérdida de presión gracias a una seccion de entrada completa
Uso universal con las máximas prestaciones
Máxima exactitud: ±0.05% (calibración PremiumCal)
Contenedor secundario que soporta hasta 40 bar (580 psi)
Para condiciones de proceso rigurosas o fluctuantes (temperatura, etc.)
Conforme a EHEDG y 3-A
Sensor económico para aplicaciones estándar
Equipo robusto y compacto
Conforme a 3-A
Promass A 100: Para caudales bajos
Acero inoxidable, Hastelloy C22
Para custody transfer (facturación)
DN 1 a 4 (hasta PN 400)