std_productprofile_product_usp_8041. Para aplicaciones de agua básicas; optimizado para instalaciones con espacio reducido y tuberías de plástico.
Características del sensor
Centrado del sensor rápido y sencillo; construcción innovadora de la caja. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6675. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6676. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6677.
Características del transmisor
Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Caja del transmisor hecha de policarbonato duradero o aluminio. Acceso WLAN. Colector de datos integrado: monitorización de valores medidos.
Recubierto de AlSi10Mg Carcasa de conexión del sensor: recubierto de AlSi10Mg
Material de la cubierta del transmisor
Policarbonato; recubrimiento AlSi10Mg
Grado de protección
IP 67 (NEMA 4x)
Pantalla/Operación
Pantalla gráfica de cuatro líneas retro iluminada Control táctil
Salidas
3 salidas: 0‐20 mA/4‐20 mA HART (activa) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva) Salida de pulsos/frecuencia (pasiva) Salida de conmutación (pasiva)
Entradas
Entrada de estado
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
Suministro de energía
AC 100 a 240 V / AC/DC 24 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
cCSAus
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Aprobaciones higiénicas y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025) Aprobación de agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .