Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Proline Promass F 100 / 8F1B con el rendimiento de medición más alto para líquidos y gases

Proline Promass F 100
Caudalímetro Coriolis

El caudalímetro con la mejor exactitud de medición, robustez y un transmisor ultracompacto.

8F1B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro con precisión y robustez excepcionales y un transmisor ultracompacto.
    Rendimiento de medición más alto para líquidos y gases en unas condiciones de proceso variables y exigentes.

  • Características del sensor

    Seguridad de proceso máxima; inmunidad ante fluctuaciones y aplicaciones exigentes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Caudal másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Temperatura del producto hasta +240 °C (+464 °F). Diámetro nominal: DN 8 a 250 (³⁄₈ a 10").

  • Características del transmisor

    Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,25 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Opción: –50 a +240 °C (–58 a +464 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg recubierto
    Compacto/ultra‐compacto: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Opción: IP 69

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS (American Bureau of Shipping)
    BV (Bureau Veritas)
    LR (Lloyds Register)
    Certificación BV
    CCS approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro con precisión y robustez excepcionales y un transmisor ultracompacto.
    Rendimiento de medición más alto para líquidos y gases en unas condiciones de proceso variables y exigentes.

  • Características del sensor

    Seguridad de proceso máxima; inmunidad ante fluctuaciones y aplicaciones exigentes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Caudal másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Temperatura del producto hasta +240 °C (+464 °F). Diámetro nominal: DN 8 a 250 (³⁄₈ a 10").

  • Características del transmisor

    Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,25 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Opción: –50 a +240 °C (–58 a +464 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg recubierto
    Compacto/ultra‐compacto: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Opción: IP 69

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS (American Bureau of Shipping)
    BV (Bureau Veritas)
    LR (Lloyds Register)
    Certificación BV
    CCS approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro con precisión y robustez excepcionales y un transmisor ultracompacto.
    Rendimiento de medición más alto para líquidos y gases en unas condiciones de proceso variables y exigentes.

  • Características del sensor

    Seguridad de proceso máxima; inmunidad ante fluctuaciones y aplicaciones exigentes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Caudal másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Temperatura del producto hasta +240 °C (+464 °F). Diámetro nominal: DN 8 a 250 (³⁄₈ a 10").

  • Características del transmisor

    Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,25 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Opción: –50 a +240 °C (–58 a +464 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg recubierto
    Compacto/ultra‐compacto: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Opción: IP 69

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS (American Bureau of Shipping)
    BV (Bureau Veritas)
    LR (Lloyds Register)
    Certificación BV
    CCS approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro con precisión y robustez excepcionales y un transmisor ultracompacto.
    Rendimiento de medición más alto para líquidos y gases en unas condiciones de proceso variables y exigentes.

  • Características del sensor

    Seguridad de proceso máxima; inmunidad ante fluctuaciones y aplicaciones exigentes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Caudal másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Temperatura del producto hasta +240 °C (+464 °F). Diámetro nominal: DN 8 a 250 (³⁄₈ a 10").

  • Características del transmisor

    Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,25 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2.200.000 kg/h (0 a 80.840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Opción: –50 a +240 °C (–58 a +464 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg, recubierto
    Compacto/ultracompacto: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Opción: IP 69

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas disponible (sin configuración local)
    Configuración posible en el navegador de Internet y mediante software de configuración

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Suministro de energía

    20 a 30 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS (American Bureau of Shipping)
    BV (Bureau Veritas)
    LR (Lloyds Register)
    Certificación BV
    CCS approval

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales
    NACE MR0175/MR0103, PMI, prueba de soldadura conforme a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP