Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis Proline Promass E 300 / 8E3B

Caudalímetro Proline Promass E 300
Coriolis

Caudalímetro Coriolis de gama media con un transmisor compacto y de fácil acceso

8E3B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro con un coste de propiedad minimizado y un transmisor compacto y de fácil acceso.
    Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,15 % (estándar), 0,10 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,15 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 180.000 kg/h (0 a 6.615 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierto; diseño del transmisor higiénico de acero inoxidable

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    IP 69

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible"

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de doble pulso (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificación LR, certificación DNV GL, certificación ABS, certificación BV, certificación CCS

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro con un coste de propiedad minimizado y un transmisor compacto y de fácil acceso.
    Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,15 % (estándar), 0,10 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,15 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 180.000 kg/h (0 a 6.615 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63 k

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierto; diseño del transmisor higiénico de acero inoxidable

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    IP 69

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible"

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de doble pulso (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    24 VCC
    100 a 230 VCA
    100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificación LR, certificación DNV GL, certificación ABS, certificación BV, certificación CCS

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro con un coste de propiedad minimizado y un transmisor compacto y de fácil acceso.
    Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificación LR, certificación DNV GL, certificación ABS, certificación BV

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro con un coste de propiedad minimizado y un transmisor compacto y de fácil acceso.
    Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro con un coste de propiedad minimizado y un transmisor compacto y de fácil acceso.
    Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,15 % (estándar), 0,10 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,15 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 180.000 kg/h (0 a 6.615 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierto; diseño del transmisor higiénico de acero inoxidable

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    IP 69

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible"

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva)
    Doble salida de pulsos (activa/pasiva)
    Salida de relé

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    24 VCC
    100 a 230 VCA
    100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificación LR, certificación DNV GL, certificación ABS, certificación BV, certificación CCS

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP