Caudalímetros no invasivos para aplicaciones básicas
La elección ideal para una medición de caudal fiable, flexible y sin mantenimiento gracias a los caudalímetros "clamp-on"
Los caudalímetros por ultrasonidos de Endress+Hauser le ayudan ante los desafíos a los que debe hacer frente gracias a todas las ventajas convencionales que ofrece la tecnología "clamp-on". Prosonic Los modelos Flow W 400 y Prosonic Flow P 500 incorporan características adicionales que aportan un verdadero valor añadido a las tareas de medición. Siga leyendo para obtener más información
Ventajas
Máxima flexibilidad: FlowDC reduce los tramos rectos de entrada a solo 2 x DN y puede utilizarse tanto en espacios limitados como en las inmediaciones alrededor de las perturbaciones en el caudal
Resultados de medición fiables: Los sensores no invasivos permiten realizar las mediciones independientemente de las condiciones de proceso (como la presión y la densidad) y de líquidos que suponen todo un desafío, y son adecuados para una amplia variedad de materiales de tuberías
Funcionamiento estable a largo plazo: Las juntas de acoplamiento sin necesidad de mantenimiento garantizan una calidad de señal estable y la tecnología Heartbeat Technology permite verificar el equipo sin interrumpir el proceso
Tramos rectos de entrada de poca longitud
![Imagen deProsonic Caudal en un tramo recto de entrada de poca longitud](/__image/a/9822498/k/984fb91a50840ea342b11b34db5f25752fd023cb/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/EHFL-Utilities-Reinach_9p5b-FlowDC_Installation-MEKR359.jpg)
La exclusiva función de firmware FlowDC permite reducir los tramos rectos de entrada y salida necesarios en los caudalímetros por ultrasonidos, pasando del mínimo habitual 15 x DN a tan solo 2 x DN. FlowDC también garantiza un rendimiento de medición constante y especificado. Los sensores no invasivos pueden instalarse en las inmediaciones de codos, prolongaciones o reducciones de tuberías. De esta forma se obtiene una flexibilidad máxima en la planificación de plantas de proceso.
Máxima independencia en la medición
Gracias a su instalación no invasiva desde el exterior, los sensores "clamp-on" son adecuados para tuberías de metal, plástico, PRFV o incluso materiales compuestos. La tecnología de medición puede utilizarse en una gran variedad de líquidos, independientemente de su presión, densidad, conductividad o viscosidad. Para garantizar una calidad óptima de la señal en todas estas condiciones, así como en la amplia gama de posibles diámetros de tuberías, líquidos y materiales de tubos, los sensores por ultrasonidos se encuentran disponibles en diferentes frecuencias.
Conocimiento optimizado de los procesos
La tecnología Heartbeat Technology de diagnóstico, verificación y monitorización proporciona datos completos de sensores y procesos para aumentar la disponibilidad de la planta. Ello permite extraer conclusiones sobre cualquier cambio que se produzca en el proceso, así como de las medidas correctoras que es necesario adoptar. De este modo, también reducen las tareas de verificación y se optimizan los procesos y la planificación de las actividades de mantenimiento. La tecnología Heartbeat Monitoring detecta, por ejemplo, las adherencias, el gas entrampado y la presencia de sólidos en los líquidos.
Verifique la calidad de la instalación en un solo vistazo
![Imagen del estado de la instalación](/__image/a/9822501/k/c6146ef65f029aa2f5f0ffdebc9f2a0599725e17/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/EHFL-Utilities-Reinach_9p5b-FlowDC_Installation-MEKR316.jpg)
A fin de comprobar la calidad de la instalación tras el montaje, nuestro sistema de medición "clamp-on" ofrece la opción de recuperar el estado del equipo. Así por ejemplo, para optimizar la posición de montaje, se muestran la intensidad de la señal, la relación señal/ruido y la velocidad del sonido. A partir de estos valores, el estado de la instalación se muestra como
"Bueno" (no es necesario realizar ningún tipo de optimización)
"Aceptable" (el rendimiento de la medición es suficiente, pero sería recomendable optimizar el equipo)
"Deficiente" (es necesario optimizar el equipo)
Donde todo confluye
Gracias a su flexibilidad y a las características indicadas anteriormente, el portfolio de productos "clamp-on" puede emplearse en una amplia variedad de aplicaciones de medición en diversas industrias. Estos productos ofrecen un gran número de ventajas, sobre todo en los procesos que no pueden interrumpirse. Algunos ejemplos de ello son la monitorización del agua de refrigeración, el agua potable y el agua de proceso, la detección de fugas o la medición de sustitución de caudalímetros defectuosos. En las centrales eléctricas, la tecnología "clamp-on" se utiliza para tuberías forzadas de gran diámetro nominal.
Ejemplo de aplicación: optimización de turbinas
Para poder medir y optimizar la eficiencia de las turbinas en las centrales eléctricas, es necesario garantizar un balance preciso del caudal en las tuberías forzadas. Los desafíos: diámetros nominales de hasta DN 4.000 (160"), caudales de 80 m3/s (y superiores), así como la necesidad de que las mediciones no sean invasivas. Dado que es un sistema de medición rentable y que no requiere mantenimiento para grandes diámetros nominales y rangos de caudal, el portfolio de productos "clamp-on" y FlowDC es ideal para este fin.
Descargas
-
-
Catálogo
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement