Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de ProlineProsonicFlow de tipo "clamp-on" en aplicaciones básicas

Caudalímetros no invasivos para aplicaciones básicas

La elección ideal para una medición de caudal fiable, flexible y sin mantenimiento gracias a los caudalímetros "clamp-on"

Los caudalímetros por ultrasonidos de Endress+Hauser le ayudan ante los desafíos a los que debe hacer frente gracias a todas las ventajas convencionales que ofrece la tecnología "clamp-on". Prosonic Los modelos Flow W 400 y Prosonic Flow P 500 incorporan características adicionales que aportan un verdadero valor añadido a las tareas de medición. Siga leyendo para obtener más información

Ventajas

  • Máxima flexibilidad: FlowDC reduce los tramos rectos de entrada a solo 2 x DN y puede utilizarse tanto en espacios limitados como en las inmediaciones alrededor de las perturbaciones en el caudal

  • Resultados de medición fiables: Los sensores no invasivos permiten realizar las mediciones independientemente de las condiciones de proceso (como la presión y la densidad) y de líquidos que suponen todo un desafío, y son adecuados para una amplia variedad de materiales de tuberías

  • Funcionamiento estable a largo plazo: Las juntas de acoplamiento sin necesidad de mantenimiento garantizan una calidad de señal estable y la tecnología Heartbeat Technology permite verificar el equipo sin interrumpir el proceso

Tramos rectos de entrada de poca longitud

Imagen deProsonic Caudal en un tramo recto de entrada de poca longitud ©Endress+Hauser

La exclusiva función de firmware FlowDC permite reducir los tramos rectos de entrada y salida necesarios en los caudalímetros por ultrasonidos, pasando del mínimo habitual 15 x DN a tan solo 2 x DN. FlowDC también garantiza un rendimiento de medición constante y especificado. Los sensores no invasivos pueden instalarse en las inmediaciones de codos, prolongaciones o reducciones de tuberías. De esta forma se obtiene una flexibilidad máxima en la planificación de plantas de proceso.

Máxima independencia en la medición

Gracias a su instalación no invasiva desde el exterior, los sensores "clamp-on" son adecuados para tuberías de metal, plástico, PRFV o incluso materiales compuestos. La tecnología de medición puede utilizarse en una gran variedad de líquidos, independientemente de su presión, densidad, conductividad o viscosidad. Para garantizar una calidad óptima de la señal en todas estas condiciones, así como en la amplia gama de posibles diámetros de tuberías, líquidos y materiales de tubos, los sensores por ultrasonidos se encuentran disponibles en diferentes frecuencias.

Conocimiento optimizado de los procesos

La tecnología Heartbeat Technology de diagnóstico, verificación y monitorización proporciona datos completos de sensores y procesos para aumentar la disponibilidad de la planta. Ello permite extraer conclusiones sobre cualquier cambio que se produzca en el proceso, así como de las medidas correctoras que es necesario adoptar. De este modo, también reducen las tareas de verificación y se optimizan los procesos y la planificación de las actividades de mantenimiento. La tecnología Heartbeat Monitoring detecta, por ejemplo, las adherencias, el gas entrampado y la presencia de sólidos en los líquidos.

Verifique la calidad de la instalación en un solo vistazo

Imagen del estado de la instalación ©Endress+Hauser

A fin de comprobar la calidad de la instalación tras el montaje, nuestro sistema de medición "clamp-on" ofrece la opción de recuperar el estado del equipo. Así por ejemplo, para optimizar la posición de montaje, se muestran la intensidad de la señal, la relación señal/ruido y la velocidad del sonido. A partir de estos valores, el estado de la instalación se muestra como

  • "Bueno" (no es necesario realizar ningún tipo de optimización)

  • "Aceptable" (el rendimiento de la medición es suficiente, pero sería recomendable optimizar el equipo)

  • "Deficiente" (es necesario optimizar el equipo)

Donde todo confluye

Gracias a su flexibilidad y a las características indicadas anteriormente, el portfolio de productos "clamp-on" puede emplearse en una amplia variedad de aplicaciones de medición en diversas industrias. Estos productos ofrecen un gran número de ventajas, sobre todo en los procesos que no pueden interrumpirse. Algunos ejemplos de ello son la monitorización del agua de refrigeración, el agua potable y el agua de proceso, la detección de fugas o la medición de sustitución de caudalímetros defectuosos. En las centrales eléctricas, la tecnología "clamp-on" se utiliza para tuberías forzadas de gran diámetro nominal.

Ejemplo de aplicación: optimización de turbinas

Para poder medir y optimizar la eficiencia de las turbinas en las centrales eléctricas, es necesario garantizar un balance preciso del caudal en las tuberías forzadas. Los desafíos: diámetros nominales de hasta DN 4.000 (160"), caudales de 80 m3/s (y superiores), así como la necesidad de que las mediciones no sean invasivas. Dado que es un sistema de medición rentable y que no requiere mantenimiento para grandes diámetros nominales y rangos de caudal, el portfolio de productos "clamp-on" y FlowDC es ideal para este fin.

Cómo la función FlowDC reduce al mínimo los tramos rectos de entrada

Aplicación directa de FlowDC en la práctica

Imagen de la función FlowDC en un tramo recto de entrada de poca longitud ©Endress+Hauser

Función FlowDC para tramos rectos de entrada de poca longitud

Imagen del estado de la instalación ©Endress+Hauser

Compruebe la calidad de la instalación después del montaje

Imagen de la instalación en una central eléctrica

Ejemplo de aplicación: instalación en centrales eléctricas para la optimización de turbinas

Descargas

    • Catálogo
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Catálogo

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable