1,5 a 4,0 bar (21,76 a 58,01 psi) Para una limpieza automática óptima: 2,0 a 5,0 bar (29,0 a 72,5 psi); pero al menos 0,5 bar (7,3 psi) > presión de proceso
Liquiline System CAT810 proporciona un filtrado para la monitorización continua en línea de aguas residuales municipales e industriales, y de procesos industriales. Su filtro transversal de autolimpieza evita bloqueos en el filtro y aumenta así la seguridad de su proceso. Gracias a un volumen muerto mínimo, refleja rápidamente los cambios de su proceso y reduce el tiempo de respuesta de sus equipos de medición aguas abajo.
El Liquiline System CAT810 está diseñado para:
La salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales
La recogida de muestras acuosas de tuberías presurizadas en los procesos industriales
Ventajas
Intervalos de mantenimiento largos debido a la función de enjuagado automático
Se ahorran costes mediante el mantenimiento sin herramientas y una fácil sustitución de elementos filtrantes
Control mediante el analizador Liquiline System, que resulta fácil de utilizar, para la perfecta sincronización del punto de medición o el funcionamiento controlado mediante temporizador
Varias opciones de montaje para un ajuste óptimo a la aplicación
Tiempo de respuesta corto de los equipos de medición aguas abajo gracias a un volumen muerto bajo
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Gracias a Endress+Hauser, la planta de tratamiento de aguas residuales de Breuberg cumple los requisitos legales y garantiza una eliminación segura de los fosfatos.
Utilizar agua de mar para tirar de la cadena de los inodoros puede ahorrar mucha agua potable. Para garantizar un suministro constante de agua, los sensores utilizados deben funcionar de forma fiable para cumplir los Objetivos de Calidad del Agua.
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
Sistema automático de preparación de muestras para suministrar a los dispositivos de medición de proceso muestras filtradas provenientes de tuberías presurizadas
Tamaño
Versión de panel: 870 × 350 × 177 mm 34,25 × 13,78 × 6,97 in Preparada para caja vertical CA80: 828 × 327 × 327 mm 32,6 × 12,87 × 12,87 in Versión básica: 811 × 303 × 131 mm 31,93 × 11,93 × 5,16 in
Diseño
Sistema de filtración con enjuague y varias opciones de montaje: Versión de panel, preparado para la caja vertical del CA80, versión básica; unidad de filtración
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
Temperatura ambiente
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
Presión de proceso
1,5 a 4,0 bar (21,76 a 58,01 psi) Para una limpieza automática óptima: 2,0 a 5,0 bar (29,0 a 72,5 psi); pero al menos 0,5 bar (7,3 psi) > presión de proceso
Especiales
Enjuague opcional con aire o agua a presión Control y parametrización mediante Liquiline System CA80 Versión independiente con control de tiempo disponible
Aplicación
Toma de muestras de las tuberías a presión Clarificación preliminar y secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales Toma de muestras de productos acuosos de procesos industriales
Sistema automático de preparación de muestras para la alimentación de
equipos de medición de proceso con muestras filtradas proceden
tes de tuberías a presión
Sistema automático de preparación de muestras para la alimentación de equipos de medición de proceso con muestras filtradas proceden tes de tuberías a presión
10 a 500 µg/l de NO2-N 0,2 a 3,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 5 a 50 mg/l de NO2-N
10 a 500 µg/l de NO2-N 0,2 a 3,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 5 a 50 mg/l de NO2-N
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .