CYK10 garantiza una conexión resistente al agua de los sensores Memosens al transmisor. Sus conectores inductivos no presentan corrosión por contacto y garantizan el aislamiento galvánico del transmisor y el producto. Simplemente, deje de preocuparse por las restricciones debidas a la longitud del cable, los potenciales interferentes o la humedad y disfrute de una transmisión de señal completamente fiable y segura.
El cable CYK10 de transmisión de datos Memosens se utiliza en sistemas Memosens para la medición de los parámetros siguientes:
pH/redox
Oxígeno disuelto (medición amperométrica)
Conductividad
Desinfección
Ventajas
Máxima seguridad de proceso gracias a una transmisión de señal digital inductiva y sin contactos metálicos: sin corrosión por contacto, estanqueidad absoluta, sin potenciales interferentes.
Mayor disponibilidad del punto de medición: la transmisión digital de datos genera un mensaje de error automático si la señal se pierde.
Mayor flexibilidad en la planificación e instalación en planta: posibilidad de hasta 100 m de longitud de cable.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Holiferm produce biosurfactantes sostenibles mediante un proceso patentado de fermentación por separación gravimétrica. La empresa buscaba una forma de automatizar la medición de la fase crítica de separación.
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión
Rango de medición
No se necesita cable de alta impedancia
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión Sin contactos abiertos, resistente a la humedad
Material
Cubierta del cable: TPE Caja de conexiones: aluminio
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in) Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
Presión de proceso
máx. 50 bares/725 psi a 135 °C/275 °F
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Protección contra ingreso
IP68
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición
Instalación
Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía. No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión Sin contactos abiertos, resistente a la humedad
Material
Cubierta del cable: TPE Caja de conexiones: aluminio
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in) Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
Measuring principle
Conductivo
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión Sin contactos abiertos, resistente a la humedad
Material
Cubierta del cable: TPE Caja de conexiones: aluminio
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in) Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión Sin contactos abiertos, resistente a la humedad
Material
Cubierta del cable: TPE Caja de conexiones: aluminio
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in) Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
Measuring principle
Cloro libre
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión Sin contactos abiertos, resistente a la humedad
Material
Cubierta del cable: TPE Caja de conexiones: aluminio
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in) Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Versión en inglés - 11/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Versión en inglés - 02/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .