Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4 Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
The Raman flow cell meets the speed demands of downstream by optimizing Raman collection for low-turbidity, low volume samples. Ideally suited for development-scale flow rates, the Raman flow cell allows real-time monitoring, rapid process optimization, and process control for chromatography and other downstream unit operations.
Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients
Provides continuous, real-time measurements with high sensitivity for development-scale flow rates
Achieves lower limits of detection through enhancement of the Raman signal
Brings Raman-based process insights and control to downstream bioprocessing unit operations
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
En funcionamiento: De 0 a 40 °C/de 32 a 104 °F Almacenamiento: De −20 a 60 °C/de −4 a 140 °F
Humedad relativa
Almacenamiento: < 90 % sin condensación
Medidas de la unidad (ancho x alto x fondo)
46 x 25 x 11 mm 1,8 x 1,0 x 0,4 in
Compatibilidad de la sonda de muestreo
Raman Rxn-10
Compatibilidad con la óptica de muestreo
Banco de flujo micro
Presión
Presión máx.: 4,8 barg/70 psig
Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4 Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
Método de esterilización
CIP/SIP
Conexión a proceso
Terminales de empalme de fondo plano 5/16-24 Tuberías de hasta 3/16 in de diámetro exterior
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (publicación)
Versión en inglés - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (publicación)
Versión en checo - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (publicación)
Versión en inglés - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (publicación)
Versión en inglés - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (publicación)
Versión en inglés - 06/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .