Monitorización rentable con WirelessHART
La solución ideal para monitorizar variables importantes de proceso que resultarían muy costosas por la vía tradicional
¿Cómo funciona?
El protocolo de comunicación WirelessHART incorpora barreras de seguridad que garantizan una comunicación fiable y segura.
La red se distribuye en forma de malla y la transmisión se auto-organiza, incluso cuando existen obstáculos o interferencias que puedan interrumpir la comunicación.
Visión digital: la información que necesita cuando la necesita
La pasarela de WirelessHART recopila los valores medidos en intervalos de tiempo regulares y transmite la información del punto de medición así como el estado de la batería de cada punto de medida de la red.
El protocolo HART brinda mucha más información que un simple punto de medida 4...20mA, proporciona acceso al estado y diagnósticos del instrumento, incrementando la seguridad en la medida y la posibilidad de optimizar el rendimiento de su aplicación.
Ahorre energía y costes
Dado que el protocolo HART se basa en una comunicación digital, el instrumento de medición puede ser configurado para que trabaje de forma totalmente digital.
Como consecuencia, la energía consumida se vería reducida notablemente, el equipo operaría en un valor fijo de 4mA a diferencia de los equipos analógicos que pueden variar de 4…20mA. De esta forma, se puede ahorrar entre un 40 – 60% de la energía de un día de funcionamiento normal. Esto puede no tener mucho valor en un equipo aislado, pero en el conjunto de equipos que hay en una planta, el ahorro energético que representa es importante.
Soluciones de temperatura en aplicaciones multipunto
El protocolo HART multidrop permite que en un adaptador WirelessHART se puedan conectar hasta 4 puntos de medida. Esto incluye puntos multicanal como el transmisor de temperatura iTEMP TMT82 de Endress+Hauser, brindando la posibilidad de recibir dos lecturas de temperatura en un solo transmisor.