Compliance and security: Ensure data integrity with encryption and regulatory compliance.
Raman data library dashboard: Streamlined, real-time data visualization and analysis
Resumen de especificaciones
Aplicación Task
Recoger, visualizar, guardar, recuperar y archivar datos Importar datos en tiempo real de Raman RunTime Identificación de tendencias y visualización del proceso Organización de los datos orientada al proyecto Cotejo de datos para preparación de la modelación Análisis de picos y regiones con modelado cuantitativo de picos Exportaciones contextualizadas hacia programas quimiométricos Versión cGxP Trazabilidad de datos espectrales Gestión de usuarios Conservación de registros electrónicos Firmas electrónicas Registro de auditoría
Raman data library is an innovative software application designed to streamline spectral data visualization, analysis, and management for Raman spectroscopy. Ideal for various industries, this software supports compliance with regulatory standards, ensures data integrity, and reduces user error. It offers real-time monitoring, multi-analyzer control, and customizable templates for a seamless workflow, making it an indispensable tool for data analysts and process engineers alike.
Spectral data visualization
Compliance with 21 CFR part 11 guidelines
Multi-analyzer control
Data organization and retrieval
Peak and region trending
Export for advanced modeling
Ventajas
Intuitive interface: Facilitates quick user adoption and reduces learning curve
Real-time spectral visualization: Provides immediate insights into your processes with trend plots and peak analysis
Customizable templates: Improves productivity and reduces user error with pre-structured data templates
Multi-analyzer control: Standardizes data collection and analysis from up to four Raman Rxn analyzers
Enhanced data security: Ensures data integrity with encryption and compliance with industry communication protocols
cGxP option: Centralized and affordable 21 CFR part 11 compliance supporting Raman scale up from the lab to cGMP
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Recoger, visualizar, guardar, recuperar y archivar datos Importar datos en tiempo real de Raman RunTime Identificación de tendencias y visualización del proceso Organización de los datos orientada al proyecto Cotejo de datos para preparación de la modelación Análisis de picos y regiones con modelado cuantitativo de picos Exportaciones contextualizadas hacia programas quimiométricos Versión cGxP Trazabilidad de datos espectrales Gestión de usuarios Conservación de registros electrónicos Firmas electrónicas Registro de auditoría
Campo de aplicación
Licencia para una estación Raman Data Library es un software destinado a visualizar, organizar, analizar y modelar datos para el desarrollo de aplicaciones y la monitorización de rutinas desde un PC estándar. También permite controlar el analizador Raman Rxn. Con la versión cGxP, la trazabilidad de datos espectrales, la gestión de usuarios, la conservación de registros electrónicos, las firmas electrónicas y el registro de auditoría ayuda a facilitar el cumplimiento independiente de la norma FDA 21 CFR Parte 11. Además, también resulta posible una conexión con una administración de usuarios centralizada (p. ej., Microsoft Active Directory™). El software está disponible en la versión Core, de funcionalidad limitada, y en la versión cGxP, con funcionalidad plena. Raman Data Library es compatible con la v6.4 o superior de Raman RunTime y con los analizadores Raman Rxn2 y Rxn4.
Sistemas operativos
Microsoft Windows 10 (Professional 64 bits)
Tipo de procesador
Intel Core i5 o procesador equivalente
Memoria principal
16 GB
Capacidad del disco duro
Espacio necesario en el disco: 10 GB, según el tamaño de la base de datos
Resolución del monitor, indicador
Tamaño de la pantalla: 24" o más con una resolución de 1920 x 1080 o superior (ordenadores de sobremesa) Tamaño de la pantalla: 13" o más con una resolución de 1920 x 1080 o superior (ordenadores portátiles) Relación de aspecto de la pantalla 100 %
Entrada
Importación de datos, SPC desde Raman RunTime o software anterior, o bien OPC-UA desde Raman RunTime
Salida
RDL dispone de comunicación en ambos sentidos con Raman RunTime (tanto entrada como salida)
Base de datos
Raman Data Library usa una base de datos segura integrada. La base de datos SQLite, suministrada por un tercero, proporciona un sistema de gestión de la base de datos relacional (RDBMS) con todas las funciones.
Marcas registradas
Microsoft Windows Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas y organizaciones en cuestión.
Raman data library -- Faster time to market with
increased insight, productivity, and data integrity
PU (publicación)
Versión en inglés - 06/2024
New version available in English
This document provides insight into the core and cGxP features of Raman data library (data organization, visualization, user management, and univariate analysis for Raman Rxn2 and Raman Rxn4 analyzers), while also addressing common questions regarding the software's functionalities.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .