Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: sonda Rxn-10 con óptica Raman sin contacto acoplada, vista frontal orientada hacia la esquina derecha

Ópticas Raman sin contacto

Proteja sus muestras con medición sin contacto

KNCO1
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Espectroscopia Raman

  • Compatibilidad de la sonda de muestreo

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfase de muestreo

    Temperatura: ambiente

  • Presión

    Ambiente

  • Longitud

    Varía en función del modelo

  • Diámetro

    Varía en función del modelo

  • Distancia de trabajo

    NCO-0.4-NIR: 10 mm/0,40 in
    NCO-0.5-VIS: 12,5 mm/0,50 in
    NCO-1.3-VIS: 33 mm/1,30 in
    NCO-2.5-VIS: 64 mm/2,52 in
    NCO-3.0-NIR: 75 mm/2,96 in
    NCO-5.5-VIS/NIR: 140 mm/5,52 in