Emparejada con el cabezal de sonda Rxn-10, las ópticas Raman sin contacto proporcionan mediciones no invasivas de muestras tanto directamente como a través de una mirilla de vidrio o de embalaje translúcido. Disponibles en diferentes distancias de trabajo, estas ópticas altamente versátiles son la elección perfecta para utilizar con productos sólidos o turbios. También son adecuadas para muestras delicadas o corrosivas cuando la contaminación o el daño de los componentes ópticos es una preocupación.
Industria farmacéutica: producción de medicamentos
Industria química: polímeros sólidos (virutas, películas o polvos)
Alimentación y bebidas: calidad de carne y pescado
Identificación de materia prima
Optimización de la formulación
Ventajas
Diferentes distancias de trabajo para mediciones remotas tanto de forma directa como a través de mirillas de vidrio o embalaje translúcido
Altamente versátiles: miden desde películas hasta virutas y polvos
Medición precisa de muestras estáticas y en movimiento
Análisis sin contacto de muestras delicadas o corrosivas
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
NCO-0.4-NIR: 10 mm/0,40 in NCO-0.5-VIS: 12,5 mm/0,50 in NCO-1.3-VIS: 33 mm/1,30 in NCO-2.5-VIS: 64 mm/2,52 in NCO-3.0-NIR: 75 mm/2,96 in NCO-5.5-VIS/NIR: 140 mm/5,52 in
Información técnica de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Versión en español - 03/2025
New version available in English
Diseño del sistema y especificaciones
de las ópticas de la sonda Rxn-10:
Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1),
ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO),
casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Información técnica de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Información técnica (TI)
Versión en español - 03/2025
New version available in English
Diseño del sistema y especificaciones de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 02/2025
New version available in English
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones abreviado de las ópticas accesorias
para la sonda Rxn-10
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 12/2024
New version available in English
Guía de inicio rápido para las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicación)
Versión en inglés - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Catálogo de competencia (CP)
Versión en inglés - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .