Laboratorio de calibración de Endress+Hauser España, acreditado ENAC
Calibraciones en laboratorio en 24 h con acreditación ENAC según ISO/IEC17025 (LC10.206). Calibración de presión, temperatura y caudal hasta 60m3/h
Endress+Hauser dispone de un nuevo y moderno centro de calibración equipado con la última tecnología que permite realizar calibraciones en laboratorio en 24h. Se trata de un laboratorio de calibración permanente para medición de presión, temperatura y caudal de líquidos hasta 60m3/h.
Benefits
-
Expertos en instrumentación de procesos con más de 70 años de experiencia
Posibilidad de realizar calibraciones acreditadas, tanto de instrumentos Endress+Hauser como de terceros, como laboratorio acreditado por ENAC (LC10.206)
Calibración con una incertidumbre del 0,16% que permite conservar la precisión original del instrumento, en la mayoría de los casos.
Plazos de calibración desde 24 h (opción Exprés) o 5 días laborables (opción Estándar)*. Consultar plazos de entrega según cantidades
-
Alcance adaptado a los requerimientos de la industria regulada con alcances de hasta 60 m3/h, 600 ºC y 600 bar
¿Por qué calibrar en un laboratorio certificado ENAC?
Los equipos de medida ayudan a automatizar sus procesos de producción de forma segura y con la calidad requerida de sus productos. La calibración periódica de estos instrumentos garantiza la precisión de la medida en tus procesos. Un laboratorio de calibración acreditado y auditado por ENAC ofrece máxima competencia metrológica durante el proceso de calibración.
Características técnicas:
Calibración de caudal acreditada de 0,2 m3/h a 30 m3/h con una incertidumbre de 0,16%. Calibración estándar de 0,1 m3/h a 60 m3/h.
Calibración de presión acreditada de 0,005 bar a 10 bar con una incertidumbre de 10 mbar, y estándar de 0 bar a 600 bar.
Calibración de temperatura acreditada de 0 ºC a 150 ºC con una incertidumbre de 0,3 ºC, y estándar de -35 a 600 ºC