Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Portfolio completo de equipos de nivel por radar de Endress+Hauser

113 GHz: El portfolio más completo en instrumentación radar

La mejor respuesta para cada aplicación

Damos respuesta a cualquiera de sus aplicaciones con la frecuencia de radar más adecuada, hasta un total de 113GHz. En términos de ingeniería, le ofrecemos el portfolio más completo en instrumentación radar para la optimización de sus procesos de automatización. A nivel personal, nos ajustamos a su longitud de onda para entender sus necesidades para cada proceso.

Benefits

  • Todos los instrumentos y soluciones de nivel están diseñados específicamente para aumentar la eficiencia, calidad y seguridad en su planta

  • Gracias a la asesoría personalizada, conocemos sus necesidades para poder ayudarle a escoger el instrumento más adecuado para cada aplicación

Descárguese nuestro catálogo

Ventajas del radar guiado de 1 GHz

  • El radar guiado es apto para aplicaciones con espuma y valores bajos de constante dieléctrica.

  • Posibilita la medición de la interfase, la compensación de la fase gas y aplicaciones en bypass

Ventajas del radar de 6 GHz

  • Apto incluso con turbulencias y fuerte condensación.

  • Aplicaciones con tubo tranquilizador

Ventajas del radar de 26 GHz

  • Buena precisión

  • Apto para el 90% de las aplicaciones

  • Precisión incluso con turbulencias

Ventajas del radar de 80 GHz

  • La mejor precisión con ángulo de emisión de 3°

  • Amplio rango de medición hasta 125 m

  • Máxima precisión con 0,5 mm (Micropilot NMR81)

Nivel más allá del radar

En ocasiones, un principio de medición completamente diferente lleva sus procesos al siguiente nivel. Por lo tanto, ofrecemos un catálogo completo de tecnologías que incluyen horquilla vibrante, ultrasónicos, capacitivos, hidrostáticos, gamma y electromecánicos, entre otros.

Descubra la gama completa >>>

¿Necesita más información?

Envíenos sus consultas y nuestros expertos en medición de nivel se pondrán en contacto con Ud. para informarle sobre la mejor solución para su aplicación.

Downloads

    Catálogo 113GHz + Su longitud de onda.pdf