Más de 20 años de experiencia en espectroscopia Raman
La tecnología analítica de vanguardia para la monitorización y control de los procesos industriales en línea
La espectroscopia Raman en línea es una potente técnica analítica para la monitorización de diversos procesos industriales en varios sectores, entre ellos el farmacéutico, biofarmacéutico, químico y alimentación.
Gracias a este analizador podemos determinar la composición química a nivel molecular, los mecanismos, la cinética o el punto final de una reacción. El método analítico Raman nos permite comprender y en consecuencia mejorar la optimización de las reacciones. En términos económicos permite ahorrar tiempo y dinero, y a su vez mejorar la calidad del producto.
A diferencia de otras técnicas analíticas más comunes como HPLC, GC o FTIR, la tecnología Raman no requiere preparación de la muestra ni contacto directo con ella, se puede emplear en el entorno de producción y en aplicaciones de campo.
Principales aplicaciones de la espectroscopia Raman
Sector farmacéutico
Unas de las aplicaciones más comunes en la industria farmacéutica es la monitorización de las reacciones en tiempo real y el control de calidad en varios puntos del proceso de producción:
![](/__image/a/9033623/k/f5d04051613587e2f638edb3f8260a9c36046916/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Pharmaceutical.jpg)
Síntesis del principio activo
Formulación
Control de la cristalización
Transformación polimórfica
Secado
Control de calidad de tabletas
Recubrimiento de tabletas
Sector Biotecnológico
Kaiser Raman proporciona un análisis in situ de los nutrientes, metabolitos, control de calidad del producto o de la viabilidad celular con una única sonda. Nuestros analizadores ayudan obtener mayor rendimiento y una mejor calidad del producto con un menor riesgo de contaminación y una mayor eficiencia. Todo el proceso es fácilmente escalable desde laboratorio a proceso, garantizando al mismo tiempo las buenas prácticas de laboratorio.
![](/__image/a/9033624/k/962b9cdff558c6d3e1b963d8e5154b2f926cbaed/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Bio_Reactor.jpg)
Upstream:
- Monitorización de niveles de glucosa, ácido láctico, amoniaco etc.
- VCD, TCD, osmolalidadDownstream:
- Adición de proteínas, impurezas, ADN, título de anticuerpos
Sector Químico
Kaiser Raman cuenta con un amplio abanico de aplicaciones en la industria química para la monitorización en línea, control de procesos químicos, control de pureza, análisis cualitativo, cuantitativo o bien por cuestiones de seguridad, cuando el muestreo pueda suponer un riesgo laboral.
![](/__image/a/958180/k/4b440a1a154d39e492e80b32ae2b338fc0f70906/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Chemical_plant_reactors-vessels.jpg)
Monitorización y control de la polimerización
Hidrogenación
Vitaminas
Compuestos organometálicos
Destilación
Química Petroquímica y Orgánica
Química fina
Química orgánica
Productos químicos inorgánicos (ácido, base, carbonatos, gases industriales)
Optimización de la producción
Tinta, pintura y revestimiento