Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Servicio de actualización de la puerta de enlace FLOWSIC600 a FLOWSIC600-XT
Servicios

Actualización a la puerta de enlace FLOWSIC600-XT

Puerta de enlace FLOWSIC600-XT: Actualización electrónica de FLOWSIC600 a FLOWSIC600-XT.

Resumen

Acerca del servicio

El nuevo FLOWSIC600-XT, sucesor del exitoso FLOWSIC600, está redefiniendo los estándares en los caudalímetros de gas por ultrasonidos. Gracias a la puerta de enlace FLOWSIC600-XT, ahora es posible extender significativamente la vida útil de los equipos FLOWSIC600 instalados. Esta actualización ofrece numerosas ventajas y mejoras para los equipos existentes. En resumen, el FLOWSIC600-XT le ahorrará tiempo y dinero, y es una garantía de futuro.

Descripción
  • Ampliación de interfaces
  • Diagnóstico de aplicación inteligente con i-diagnostics™
  • Power-In TechnologyTM para un modo de copia de seguridad fiable
  • Conversión y verificación funcional por parte de nuestro equipo de servicio técnico
  • Influencia de la conversión en la incertidumbre de la medición: ≤ 0,1 %
  • Documentación del mantenimiento llevado a cabo
  • No requiere recalibración
Ventajas
  • Mayor flexibilidad gracias una interfaz ampliada
  • Software operativo y de diagnóstico de última generación FLOWgateTM
  • Fiabilidad de las mediciones
  • Máxima disponibilidad: conversión realizada por nuestro servicio en intervalos regulares de mantenimiento
  • Prolonga la vida útil del producto
  • Reduce los costes de inversión

Características del servicio

Grupo de familia de productos

Servicios de reparación

Descripción breve

Conversión de la unidad electrónica de un FLOWSIC600 a una unidad electrónica FLOWSIC600-XT.

Aplicación
Prerrequisitos
  • El caudalímetro de gas FLOWSIC600 opera sin fallos y es de libre acceso
  • Se ha verificado y confirmado su idoneidad para la conversión
  • Se ha solicitado el paquete de conversión adecuado y se encuentra disponible para su implementación
Alcance del servicio
  • Evaluación de la posibilidad de actualizar el caudalímetro de gas
  • Suministro del paquete de conversión adecuado
  • Posibilidad de realizar trabajos de conversión en el equipo
  • Creación y fijación de nuevas etiquetas de identificación y documentación del equipo
  • Informe de la conversión
Documentación

Reetiquetado de la versión del equipo, documentación adaptada del equipo, informe de la conversión

Nota

La actualización se puede realizar, por ejemplo, en campo, en la fábrica o en un banco de pruebas.