Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un tubo de protección TA540

Thermowell TA540

TA540
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    diversas conexiones a proceso
    extensión circular

  • Conexión principal

    rosca interna:
    1/2" NPT
    G1/2"
    M20x1,5

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Conexión a proceso

    rosca:
    1/2" NPT
    3/4" NPT
    1" NPT
    M20x1,5
    brida:
    DN25 PN16 B1
    DN25 PN40 B1
    DN40 PN40 B1
    DN50 PN40 B1
    ASME 1" 150 RF
    ASME 1" 300 RF
    ASME 1" 600 RF
    ASME 1 1/2" 150 RF
    ASME 1 1/2" 300 RF
    ASME 1 1/2" 600 RF
    ASME 1 1/2" 600 RTJ
    ASME 1 1/2" 600 RTJ
    ASME 2" 300 RF
    ASME 2" 600 RF
    ASME 2" 300 RTJ
    ASME 2" 600 RTJ

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    1/4" SCH40
    1/2" SCH40
    1/2" SCH80
    3/4" SCH40

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)
    1.4749 (~446)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    < 1,6 μm (63,00 μin)

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida

  • Rango de temperatura

    –200 … 1.100 °C (–328 … 2.012 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    150 bar (2.176 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    en función de la conexión a proceso