Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un tubo de protección TW11

Thermowell TW11

TW11
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    DIN 43772 de tipo 2/3
    conexión a proceso roscada
    sin cuello

  • Conexión principal

    rosca externa:
    M24 x 1,5
    1/2" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    10.000 mm (393,7")

  • Conexión a proceso

    rosca:
    G3/8"
    G1/2"
    G3/4"
    1/2" NPT
    3/4" NPT
    R1/2"
    R3/4"
    R1"
    M20 x 1,5

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    9 mm (0,35'')
    11 mm (0,43")
    12 mm (0,47")
    14 mm (0,55")
    15 mm (0,59")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)
    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    <0,8 μm (31,50 μin)

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida
    ahusada

  • Rango de temperatura

    –200 … 700 °C (–328 … 1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    50 bar (725 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    en función de la conexión a proceso