Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un tubo de protección TW251

TW251
Vaina soldada

El tubo de protección métrico para una amplia gama de aplicaciones industriales

TW251
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    para sondas con diámetro de 6 mm (0,24") y 9 mm (0,35")
    conexión a proceso roscada o soldada

  • Conexión principal

    racor de compresión

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    10.000 mm (393,7")

  • Conexión a proceso

    rosca:
    G1/4"
    G1/2"
    1/2" NPT
    casquillo de soldadura cilíndrico
    casquillo de soldadura esférico

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    6 mm (0,24")
    9 mm (0,35")

  • Material de contacto del medio

    1.4404 (316L)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    <0,4 μm (15,75 μin)
    <0,8 μm (31,50 μin)
    <1,2 μm (47,25 μin)

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida
    ahusada

  • Rango de temperatura

    –200 … 650 °C (–328 … 1.202 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    50 bar (725 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    en función de la conexión a proceso