Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un transmisor de temperatura

Transmisor de temperatura iTEMP TMT128

Transmisor de temperatura de 4-20 mA como dispositivo de carril DIN con una entrada de sensor TC adecuado para su uso en áreas peligrosas

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Transmisor de riel

  • Entrada

    1 x TC

  • Salida

    1 x analógica 4 … 20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    12 … 35 V CC (versión estándar)
    12 … 30 V CC (versión para zonas clasificadas Ex)

  • Instalación

    Raíl DIN

  • Precisión

    (Tipo K) <= 0,5 K
    (Tipo K) <=0,9 °F

  • Aislamiento galvánico

  • Certificación

    Homologación UL Comp
    Certificado para aplicaciones marinas
    Metrología GOST
    FM IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    ATEX II2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
    ATEX II3G Ex nA IIC T6
    FM+CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    CSA universal
    NEPSI Ex ia IIC T4-T6
    NEPSI Ex nA II T4-T6