Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del transmisor de temperatura TMT122

iTEMP HART TMT122

TMT122
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Entrada

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Salida

    1 x analógica 4 … 20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    12 … 35 V CC (versión estándar)
    12 … 30 V CC (versión para zonas clasificadas Ex)

  • Comunicación

    Protocolo HART

  • Instalación

    Raíl DIN

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,2 K
    (Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,4 °F

  • Aislamiento galvánico

  • Certificación

    Homologación UL Comp
    Certificado para aplicaciones marinas
    Metrología GOST
    FM IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    ATEX II2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
    ATEX II3G Ex nA IIC T6
    FM+CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    CSA universal
    IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4
    NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA IIC T4-T6