Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Transmisor de campo de temperatura TMT162 con comunicación HART, FOUNDATION Fieldbus o Profibus

Transmisor de temperatura iTEMP TMT162

Transmisor de campo de temperatura HART®, FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® con dos entradas de sensor universales apto para uso en zonas peligrosas y SIL 2

TMT162
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Transmisor de campo

  • Entrada

    2 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Salida

    FOUNDATION Fieldbus H1
    PROFIBUS PA

  • Suministro de energía auxiliar

    11,5 … 42 V CC
    Ex ia: 11,5 … 30 V CC
    FOUNDATION Fieldbus:
    9 … 32 V CC
    Ex ia: 10,5 … 24 V CC
    PROFIBUS PA:
    9 … 32 V CC
    Ex ia: 10,5 … 24 V CC

  • Comunicación

    FOUNDATION Fieldbus
    PROFIBUS PA

  • Instalación

    en campo

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,15 K (HART)
    (Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,3 °F (HART)
    (Pt100) <= 0,1 K (FF, PA)
    (Pt100) <= 0,18 °F (FF, PA)

  • Aislamiento galvánico

  • Certificación

    Homologación UL Comp
    FM IS, NI I/1+2/ABCD
    CSA IS, NI I/1+2/ABCD
    ATEX II1G Ex ia IIC T6
    ATEX II2G Ex d IIC T6
    ATEX II3G Ex nA IIC T6
    ATEX II3G Ex ic IIC T6
    ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db
    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC
    FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
    CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
    FM XP, DIP, IS, NI I, II, III/1+2/A-G
    CSA XP, DIP, IS, NI I, II, III/1+2/A-G
    FM+CSA XP, DIP, IS, NI I, II, III/1+2/A-G
    CSA universal
    IECEx Ex d IIC T6 Gb
    IECEx Ex ia, Ex d
    NEPSI Ex ia IIC T4-T6
    NEPSI Ex nA II T4-T6
    NEPSI Ex d IIC T4-T6
    TIIS Ex ia IIC T4
    TIIS Ex ia IIC T6
    TIIS Ex d IIC T6
    Certificado para aplicaciones marinas solo para protocolo HART
    SIL2/3 solo para protocolo HART
    EAC Ex ia IIC T6 Ga
    EAC Ex d IIC T6 Gb