Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la termorresistencia TST41N

RTD Thermometer TST41N

TST41N
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico
    ensamble modular de temperatura
    tiempo de respuesta rápido (reducido/cónico)
    conexión a proceso roscado
    sin cuello

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no destinado al uso con termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    6,0 mm (0,24")
    9,0 mm (0,35")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/2"
    G3/4"
    G1"
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    NPT1"
    M20x1.5

  • Forma de la Punta

    reducida

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (31,5 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –50 °C … 600 °C
    (–58 °F … 1.112 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 20 bar (290 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)