Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la termorresistencia TR12

RTD Thermometer TR12

TR12
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    rango de aplicación universal
    apto para zonas con peligro de explosión
    conexión a proceso como racor de compresión
    sin cuello
    termopozo / tubo de protección incluido (metal)

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección soldado

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    9,0 mm (0,35'')
    11,0 mm (0,43")
    12,0 mm (0,47")
    14,0 mm (0,55")
    15,0 mm (0,59")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)
    1.4841 (310)

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    racor de compresión:
    G1/2"
    G3/4"
    G1"
    NPT1/2"
    adaptador de soldadura

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida
    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    Sin definir

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 TF StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    PT100 WW:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    PT100 TF:
    –50 °C … 400 °C
    (–58 °F … 752 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    ATEX IECEx
    NEPSI
    IECEx
    EAC Ex

  • Certificación

    Metrología Gost
    SIL (solo el transmisor)