Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la sonda de cable termorresistora (RTD) TST310

Sonda de cable iTHERM CableLine TST310

Termómetro RTD métrico con cable de conexión para su uso en numerosas aplicaciones de proceso y laboratorio

TST310
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    sonda de cable
    apto para zonas con peligro de explosión
    conexión a proceso como racor de compresión

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no destinado al uso con termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    3,0 mm (0,12")
    6,0 mm (0,24")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/4"
    G1/2"
    M10x1
    M8x1
    racor de compresión:
    G1/8"
    G1/4"
    G1/2"
    NPT1/4"
    NPT1/2"
    M10x1
    M8x1

  • Forma de la Punta

    recta

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –50 °C … 400 °C
    (–58 °F … 752 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase B según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    NEPSI
    IECEx
    Certificado para aplicaciones marinas