Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del producto: Sensor con termopozo TLSW1

Thermowell S.A.Style TLSW1

TLSW1
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    termopozo de baja presión
    fabricado

  • Conexión principal

    rosca interna:
    NPT 1/2"
    BSPP 1/2"

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    1.000 mm (39,37")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    Not defined

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    NPT 1/2"
    NPT 3/4"

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    10 mm (0,39")
    12 mm (0,47")
    13,7 mm (0,54")

  • Material de contacto del medio

    1.4404 (316L)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    Not defined

  • Forma de la Punta

    recto

  • Rango de temperatura

    -200...650 °C (-328...1.202 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    100 bar (1450 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    46 bar (667 psi)